Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za primjene u postavljanju, napajanju i tehnologiji rukovanja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om za neizravnu ugradnju
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 25 | |||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 613,74 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,5 |
---|---|
Kućište | Cilindrično |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|