Adapter antene sustava RFID za povećanje brzine hoda
E80392
ANT-AMP/490x40/KQ
Adapter antene sustava RFID za povećanje brzine hoda
E80392
ANT-AMP/490x40/KQ
- Za povećanje brzine hoda antena sustava RFID
- Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...60 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 370,5 |
---|---|
Materijali | POM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
Tag E80371 (30 mm)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 30 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 50 mm |
Tag E80320 (ISO kartica)
Antena | raspon bez metala | |||
ANT515 / ANT516 + E80392 | 75 mm |