Primjena
Primjena | U/I moduli za vanjsku uporabu |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Dodatni dovod napona [V] | 18...30 DC; (UA) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 3600; (UA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 20 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 20; (10 x 2) |
---|---|
Krug | PNP |
Izlazna funkcija | tranzistor |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1800 |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 3,6; (Najveće strujno opterećenje po izlazu: 1800 mA) |
Električki izolirano | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podržani DeviceIDs |
|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Način SIO | ne |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5,6 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 41 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 408 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materijali | kućište: PA; utičnica: Mjed niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - IO-Link
X1 | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Izlazi
X1.0...X1.9 | Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
X31 | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|