temperaturni modul IO-Linka
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 200; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 4; (PT100: spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora; PT1000: spajanje 2-žičnih, 3-žičnih i 4-žičnih senzora, TCK, TJK) |
---|---|
Precizan analogni ulaz [%] | ± 0,3 |
Analogni ulaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analogni ulaz |
|
||||||
Analogni ulaz |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1.3 | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75; (5...75) | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K) | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 283,8 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje | EPDM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - IO-Link
X1 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Ulazi
X1.0...X1.3 | Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM |
---|