You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Moduli M8
  5. AL2410

IO-Link Modul CompactLine

AL2410

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

IO-Link Modul CompactLine

AL2410

IO-Link module 4 DI M8 IP 67

  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] 50
Napajanje senzora US
Snaga struje po ulazu [A] 0,1
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Ograničenje ulazne struje [mA] 15
Visoka ulazna struja [mA] 6...10
Niska ulazna struja [mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja [V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 789
IO-Link Device
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Način SIO ne
Binarna obrada podataka 32
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,9
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (nekondenzirajuće)
Zaštita IP 67
Stupanj zaštite (NEMA 250) 6P
Kemijski mediji
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 61131-9
Mehanički podaci
Težina [g] 105,5
Materijali PBT; utičnica: Mjed niklovano; O-prsten: FKM
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Greška LED, Crveno
Funkcija LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Ploča za etiketiranje
Zaštitne kapice: 2
Dodatna oprema (opcionalno)
Zaštitna kapica: M8, E73005
Opaske
Opaske
Za uporabu samo u primjenama NFPA 79
Uređajem se treba upravljati u skladu sa specifikacijom IO-Linka V1.1.2.
Maksimalna duljina kabela IO-Linka iznosi 20 m.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - IO-Link
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključak - Ulazi
Poveznik: 4 x M8; kodiranje: A; Brtva: FKM