IO-Link Modul CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
IO-Link Modul CompactLine
AL2401
IO-Link module 8 x 2 DI IP 67
- Prijenos podataka i energije moguć pomoću nezaštićenog spojnog kabela
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
- Osam ulaza, svaki s po dva binarna ulaza za šesnaest senzora
- Čvrsti potpuno zaliveni dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za jednostavno spajanje binarnih senzora na bilo koji glavni uređaj IO-Linka
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Snaga struje po ulazu [A] | 0,1 |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 16; (8 x 2) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | IO-Link |
Ograničenje ulazne struje [mA] | 15 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podržani DeviceIDs |
|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Način SIO | ne |
Analogna obrada podatke analogno | 1 |
Binarna obrada podataka | 24 |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,9 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zaštita | IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 164 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 382,5 |
---|---|
Materijali | PA; utičnica: Mjed niklovano; O-prsten: FKM |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - IO-Link
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM |