IO-Link Modul CompactLine
AL2330
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67
IO-Link Modul CompactLine
AL2330
IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67
- Za lako upravljanje pokretačima na bilo kojem glavnom uređaju s IO-Linkom
- Prijenos podataka i energije moguć pomoću nezaštićenog spojnog kabela
- Šest ulaza, svaki s po dva binarna izlaza za dvanaest pokretača
- Dva zasebna napajanja naponom, nazivna snaga svakog do 1,8 A
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
{{ifmVariantName}}
Primjena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjena | U/I moduli za vanjsku uporabu | ||||||
Električni podaci | |||||||
Radni napon [V] | 18...30 DC; (US) | ||||||
Potrošnja struje [mA] | 50; (US) | ||||||
Zaštitna klasa | III | ||||||
Dodatni dovod napona [V] | 18...30 DC; (UA) | ||||||
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 3600; (UA) | ||||||
Ulazi/izlazi | |||||||
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 12 | ||||||
Izlazi | |||||||
Broj digitalnih izlaza | 12; (6 x 2) | ||||||
Izlazna funkcija | PNP | ||||||
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1800 | ||||||
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 3,6; (Najveće strujno opterećenje po izlazu: 1800 mA) | ||||||
Električki izolirano | da | ||||||
Sučelja | |||||||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||
IO-Link Device | |||||||
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Način SIO | ne | ||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5,6 | ||||||
Radni uvjeti | |||||||
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | ||||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | ||||||
Zaštita | IP 65; IP 67 | ||||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||||
Kemijski mediji |
|
||||||
Testovi / odobrenja | |||||||
EMC |
|
||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 63 | ||||||
Mehanički podaci | |||||||
Težina [g] | 303 | ||||||
Dimenzije [mm] | 26 x 59,3 x 152 | ||||||
Materijali | kućište: PA; utičnica: Mjed niklovano | ||||||
Materijal za brtvljenje | FKM | ||||||
Prikazi / radni elementi | |||||||
Prikaz |
|
||||||
Dodatna oprema | |||||||
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
||||||
Opaske | |||||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||||
Električni priključak - IO-Link | |||||||
X1 | Poveznik: M12 | ||||||
Električni priključak - Izlazi | |||||||
X1.0...X1.5 | Poveznik: M12; Brtva: FKM | ||||||
Električni priključak - Napajanje napona | |||||||
X31 | Poveznik: M12 | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AL2330-02 — 14.11.2019 —
![]() |