ulazni/izlazni modul IO-Linka
AL2325
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67
ulazni/izlazni modul IO-Linka
AL2325
IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP67
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100; (US) |
Zaštitna klasa | III |
Dodatni dovod napona [V] | 18...30 DC; (UA UAi) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] | 4000; (UA; UAi: 400 mA) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 16; Broj digitalnih izlaza: 16 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 16; (konfigurabilno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP; (tip 3 (IEC 61131-2)) |
Napajanje senzora ulaza | AUX (UA, UAi) |
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Visoka ulazna struja [mA] | 2...15 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...28 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 16; (konfigurabilno) |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 1800 |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] | 3,6; (najveće strujno opterećenje po segmentu: 1800 mA) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AUX (UA) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 46 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 392,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materijali | kućište: PA Narančasto; utičnica: Mjed niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - AUX
X31 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - IO-Link
X1 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - ulazi / izlazi
X1.0...X1.7 | Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Brtva: FKM |
---|