IO-Link Modul CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
IO-Link Modul CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50 |
Snaga struje po ulazu [A] | 0,1 |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (4 x 2) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Ograničenje ulazne struje [mA] | 15 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podržani DeviceIDs |
|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Način SIO | ne |
Binarna obrada podataka | 32 |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,9 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||||
Zaštita | IP 67 | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 144,5 |
---|---|
Materijali | PBT; utičnica: Mjed niklovano; O-prsten: FKM |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
||
---|---|---|---|
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - IO-Link
Poveznik: M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: M8; kodiranje: A; Brtva: FKM |