• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
  2. Επιλογή προϊόντων
  3. Κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock

Κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock

Καλώς ήρθατε στο μέλλον του αυτοματισμού εργοστασίων.

Η σύγχρονη βιομηχανία αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις: Χρειάζεται ισχυρές, ευέλικτες και συμβατές λύσεις που μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα τόσο σε επίπεδο ΟΤ, όσο και σε επίπεδο IT. Η νέα κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock της ifm ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις με καινοτόμο τεχνολογία και ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις προκλήσεις του Industry 4.0.

Το SolutionBlock αναλυτικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος SolutionBlock

Πολλαπλό πρωτόκολλο για PROFINET και EtherNet/IP

Η ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλού πρωτοκόλλου μειώνει σημαντικά την ποικιλία των προϊόντων για τους πελάτες μας. Χάρη στη συμβατότητα με το PROFINET και το EtherNet/IP, μία μόνο κύρια μονάδα IO-Link μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά δίκτυα, το οποίο μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος αποθήκευσης. Αυτή η ευελιξία την καθιστά ιδανική για εταιρείες που αναζητούν ευέλικτες και επεκτάσιμες λύσεις.

Ενσωματωμένος διακομιστής OPC UA

Ο ενσωματωμένος διακομιστής OPC UA διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση στις υπάρχουσες δομές δεδομένων IoT. Αυτή η ανοιχτή πλατφόρμα επικοινωνίας ανεξαρτήτως κατασκευαστή επιτρέπει την τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συσκευών και συστημάτων. Αυτό αυξάνει τη διαφάνεια των διεργασιών και δημιουργεί τη βάση για προγνωστική συντήρηση και αποφάσεις βάσει δεδομένων.

Διερμηνέας IODD

Ο διερμηνέας IODD επιτρέπει την αυτόματη αξιολόγηση και μετάφραση των δεδομένων των αισθητήρων. Οι τιμές διεργασίας όπως για τη θερμοκρασία ή τον ρυθμό ροής δεν εμφανίζονται ως πρωτογενή δεδομένα, αλλά ως κατανοητές μονάδες όπως °C ή m³/h. Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί χρόνο κατά την ενσωμάτωση και διευκολύνει την ανάλυση των δεδομένων.

Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης

Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 επιτρέπει μία απλή αλυσιδωτή σύνδεση για την τροφοδοσία τάσης, τον δίαυλο πεδίου και την επικοινωνία IIoT. Αυτό σημαίνει λιγότερη εργασία καλωδίωσης, απλούστερη ενσωμάτωση και σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Αυτή η λειτουργία είναι ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε εκτεταμένα συστήματα ή σε περιοχές με περιορισμένο χώρο.

Ασφάλεια με OPC UA, MQTT και HTTP

Η υποστήριξη για OPC UA, MQTT και REST API σε μορφή JSON σημαίνει ότι η κύρια μονάδα IO-Link προσφέρει ευέλικτες επιλογές επικοινωνίας για σύγχρονες εφαρμογές IIoT.

Ενώ το OPC UA και το MQTT βασίζονται σε TCP/IP, το REST API επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω HTTP. Το JSON είναι μία τυποποιημένη μορφή δεδομένων για τη δομημένη μετάδοση πληροφοριών.

Και η κύρια μονάδα IO-Link υποστηρίζει OPC UA, MQTT και HTTP, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Αυτά τα πρωτόκολλα διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον ολοένα και περισσότερο δικτυωμένο και με συνειδητή ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, η κύρια μονάδα IO-Link συνδέει τις υποδομές IT και OT χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Μείωση δεδομένων μέσω moneo

Πολλοί αισθητήρες παρέχουν μεγάλους όγκους δεδομένων που δεν απαιτούνται πάντα. Η ενσωμάτωση του moneo επιτρέπει την προεπεξεργασία και τη μείωση αυτών των δεδομένων. Αυτό ελαχιστοποιεί τον φόρτο στα δίκτυα και τα συστήματα IT και εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP)

Με την ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου ώρας δικτύου (NTP), ο συγχρονισμός των συσκευών στο δίκτυο είναι εγγυημένος σε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εφαρμογές με χρονική κρισιμότητα, στις οποίες ο ακριβής συντονισμός όλων των στοιχείων του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας.

Επισκόπηση συστήματος

Παράδειγμα SolutionBlock διαδρομής Y της ifm

Σύνδεση συστήματος

Σύγκριση των προϊόντων κύρια μονάδα IO-Link και SolutionBlock

       
AL13   AL15 – SolutionBlock   AL14
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για δίαυλο πεδίου
  Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για τροφοδοσία τάσης, δίαυλο πεδίου και επικοινωνία IIoT
  Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για δίαυλο πεδίου και τροφοδοσία τάσης
Ισχύς
Κωδικοποίηση A M12, 3,9 A (US)
  Ισχύς
Κωδικοποίηση L M12, 16 A (US), 16 A (UA)
  Ισχύς
Κωδικοποίηση L M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Δίαυλος πεδίου
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK
 

Δίαυλος πεδίου
AL159x: Πολλαπλό πρωτόκολλο για
PROFINET και EtherNet/IP
 

Δίαυλος πεδίου
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό
300 mA
  Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό
4 A
  Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό
2 A
Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 16 ψηφιακές είσοδοι, 8 ψηφιακές έξοδοι
  Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 12 ψηφιακές
  Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 12 ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι
Διακομιστής OPC UA   Διακομιστής OPC UA
Διευκολύνει την ενσωμάτωση σε δομές δεδομένων IoT
  Διακομιστής OPC UA
MQTT/JSON
Επιπλέον υποστηρίζει μόνο HTTP
  MQTT/JSON
Επίσης HTTP/MQTT για ασφαλή μετάδοση δεδομένων
  MQTT/JSON
Κρυπτογράφηση TLS   Κρυπτογράφηση TLS
Για ασφαλή, κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων
  Κρυπτογράφηση TLS
Διερμηνέας IODD   Διερμηνέας IODD
Επεξεργασία μιας ποικιλίας IODD για τη μετατροπή δεδομένων αισθητήρων σε κατανοητές πληροφορίες
  Διερμηνέας IODD
Μείωση δεδομένων μέσω moneo   Μείωση δεδομένων
μέσω του moneo

Βελτιστοποίηση όγκου δεδομένων και φόρτου δικτύου
  Μείωση δεδομένων μέσω moneo
Υποστήριξη NTP   Υποστήριξη NTP
Συγχρονισμός ώρας με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου για εφαρμογές με χρονική κρισιμότητα
  Υποστήριξη NTP
Δείτε το AL13XX ➜  

Δείτε το AL1590 (ψυκτικό) ➜

Δείτε το AL1591 (τρόφιμα) ➜

  Δείτε το AL14XX ➜

Συνήθεις ερωτήσεις SolutionBlock