- IO-Link – αρχική σελίδα
- Διαμόρφωση συσκευής
- moneo configure
Ρυθμίστε τις συσκευές IO-Link με το moneo configure
Το moneo configure είναι η δωρεάν λύση που παρέχει η ifm για την παραμετροποίηση προϊόντων IO-Link. Ως μέρος της αναπτυσσόμενης πλατφόρμας λογισμικού IIoT της ifm που είναι γνωστή ως moneo, το moneo configure μπορεί να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας με λειτουργικό σύστημα Windows και παρέχει ένα κεντρικό εργαλείο ανίχνευσης, παραμετροποίησης, οπτικοποίησης και διάγνωσης συσκευών IO-Link, ανεξαρτήτως του κατασκευαστή τους.
Το διαισθητικό περιβάλλον εργασίας χρήστη απλοποιεί τη διαμόρφωση συσκευής και μειώνει τον χρόνο δοκιμής της μηχανής. Το moneo blue συνδέει ασύρματα συσκευές IO-Link σε πλατφόρμες IOS ή Android μέσω Bluetooth.
Διαμόρφωση συσκευών IO-Link
- Εντοπισμός όλων των συσκευών IO-Link που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο
- Διαμόρφωση όλων τις διευθύνσεων IP των κύριων μονάδων IO-Link της ifm
- Ανάγνωση και εγγραφή παραμέτρων σε όλους τους αισθητήρες και συσκευές IO-Link
- Αλλαγές παραμέτρων εντός και εκτός σύνδεσης σε αισθητήρες και συσκευές IO-Link
- Υποστήριξη αισθητήρων και συσκευών IO-Link τρίτων κατασκευαστών με αρχεία IODD
Οπτικοποίηση
- Αυτόματη δημιουργία πίνακα εργαλείων χωρίς καμία ρύθμιση παραμέτρων από τον χρήστη
- Γρήγορη προβολών τιμών σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες και συσκευές IO-Link
- Προβολή ιστορικού βραχυπρόθεσμων τάσεων
Διαχείριση IODD
- Προβολή τοπικών και διαδικτυακών καταλόγων IODD
- Εγκατάσταση ενημερώσεων
- Εισαγωγή αρχείων IODD
Διαχείριση εγγραφών δεδομένων παραμέτρων
Εύκολη διαμόρφωση και αντικατάσταση των συσκευών IO-Link με ένα μόνο εργαλείο
Εργαλείο για όλες τις συσκευές IO-Link
Διαμόρφωση συσκευών ανεξαρτήτως κατασκευαστή, εντός και εκτός σύνδεσης, με ενσωματωμένη διαχείριση IODD
Επισκόπηση όλων των συσκευών IO-Link στο δίκτυο
Σάρωση ενός πολυσύνθετου δικτύου IO-Link με κύριες και απλές συσκευές
Δυναμικό cockpit
Παράλληλη προβολή των τιμών διεγασίας και των παραμέτρων
Σύνδεση συσκευών στο moneo configure με προσαρμογέα USB
Το moneo configure συνδέει συσκευές μέσω USB και Ethernet. Διαβάστε περισσότερα παρακάτω ή βρείτε περισσότερες πληροφορίες διαμόρφωσης και υποστήριξης για το IO-Link.
Σύνδεση με τη διεπαφή USB IO-Link AL1060
Πλεονεκτήματα
- Ισχύς αισθητήρα μέσω USB (περιλαμβάνεται καλώδιο στο ZZ1060)
- Εύκολη φορητότητα
Μειονεκτήματα
- Μπορεί να συνδεθεί μόνο μία συσκευή τη φορά
Πλεονεκτήματα
- Σύνδεση με πολλές κύριες μονάδες και συσκευές τη φορά
- Πρόσβαση σε συσκευές χωρίς αλλαγή / αποσύνδεση υπάρχουσας καλωδίωσης ελέγχου
Μειονεκτήματα
- Απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία 24 VDC για την κύρια μονάδα IO-Link
- Δημιουργήστε τον δικό σας λογαριασμό my ifm και συνδεθείτε
- Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση (αρχείο EXE) χωρίς χρέωση
Αφού εγκαταστήσετε το moneo και συνδεθείτε, θα εμφανιστεί αυτομάτως μια συλλογή από είδη ενεργοποίησης.
Επιλέξτε «moneo configure free licence activation» (δωρεάν ενεργοποίηση άδειας moneo configure) εδώ.
Επιλέξτε «Free moneo configure SA» (δωρεάν άδεια SA moneo configure) στο αναπτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες άδειες.
Αφού επιλέξετε την άδεια και πατήστε «Next» (Επόμενο), θα ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης.
Είναι όλα έτοιμα για να διαμορφώσετε τις συσκευές και τις κύριες μονάδες IO-Link που διαθέτετε.