- IO-Link Παγκόσμιο ανοικτό πρότυπο
- Επιλογή προϊόντων
- Μονάδες IO-Link
Μονάδες πεδίου IO-Link
Οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm είναι η τέλεια λύση για αποκεντρωμένη λήψη σημάτων αισθητήρων στο πεδίο, την εγκατάσταση ή τη μηχανή, χωρίς να χρειάζεται πίνακας ελέγχου. Η απόδοση της υποδομής IO-Link βελτιώνεται σημαντικά με τις μονάδες IO-Link. Διαθέτουν εισόδους και εξόδους για δυαδικά, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και επίσης μπορούν να ελέγχουν ενεργοποιητές. Πλεονεκτήματα: Ολόκληρος ο διάλογος μεταξύ του ελεγκτή και των αισθητήρων και των ενεργοποιητών πραγματοποιείται άνετα μέσω της τοπολογίας IO-Link. Ταυτόχρονα, όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο επίπεδο IT για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της διεργασίας.
Αυτή η βολική λύση είναι μοναδική στην αγορά και προσφέρει εξαιρετική ευελιξία ειδικά σε μικρές εφαρμογές!
Πλεονεκτήματα αυτής της οικογένειας προϊόντων:
- Στιβαρό πλαστικό περίβλημα με βαθμό προστασίας IP67 / 68 / 69K
- Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και υγιεινούς χώρους
- Ψηφιακά φίλτρα εισόδου και πανίσχυρες έξοδοι
- Τύποι με γαλβανική απομόνωση μεταξύ διάφορων τροφοδοσιών τάσης και IO-Link
- Τύποι με ελεύθερα διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους (δυαδικές και αναλογικές)
- Ψηφιακά φίλτρα εισόδου για προεπεξεργασία σήματος
- Δυνατότητες διάγνωσης
- Τεχνολογία ifm ecolink
Πλεονεκτήματα για εσάς:
- Εύκολη επεκτασιμότητα εισόδων και εξόδων απευθείας στο πεδίο μέσω IO-Link
- Μείωση κόστους μέσω ευέλικτης διάταξης και διαμόρφωσης των μονάδων
- Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση
- Απλοποιημένος εντοπισμός θέσης σφάλματος
- Τυποποίηση μηχανών μέσω αρθρωτού σχεδιασμού
Προσφέρουμε μία μεγάλη και πολυποίκιλη γκάμα προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων χρήσης. Οι μονάδες διατίθενται σε δύο τύπους:
- Η πορτοκαλί μονάδα πεδίου της σειράς για ψυκτικά υγρά είναι ανθεκτική σε έλαια και ψυκτικά και κατάλληλη για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.
- Η γκρι μονάδα είναι η ιδανική λύση για υγιεινές εφαρμογές και τρόφιμα, λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται στο περίβλημα. Διαθέτει υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.
Γίνεται μία βασική διάκριση μεταξύ των σειρών Standard / PerformanceLine και BasicLine.
| Πολλαπλές θύρες | DI / DO ρυθμιζόμενες | DI | DO | Al | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψυκτικά | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
| Τρόφιμα | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
| Θύρες | 8x M12 | 8x M12 | Ανοιχτό άκρο καλωδίου |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
| Μέγ. είσοδοι / έξοδοι (Pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
| Τροφοδοσία τάσης | Εξωτερικό M12 με κωδικοποίηση L |
Εξωτερικό M12 με κωδικοποίηση A |
Θύρα B | Θύρα Α | Εξωτερικό M12 με κωδικοποίηση L |
Εξωτερικό M12 με κωδικοποίηση A |
Θύρα B | Θύρα Α | Θύρα Α | Εξωτερικό M12 με κωδικοποίηση A |
Θύρα Α | |||||
| Πιθανά δυαδικά σήματα εισόδου |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
| Πιθανά αναλογικά σήματα εισόδου |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
| Πιθανές συχνότητες εισόδου |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
| Πιθανά δυαδικά σήματα εξόδου |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
| Πιθανά αναλογικά σήματα εξόδου |
||||||||||||||||
| Πιθανά σήματα εξόδου PWM / PWM-I |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
| Γαλβανική απομόνωση US / UA |
||||||||||||||||
| Ένταση ρεύματος ανά θύρα | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
| Ένταση ρεύματος ανά μονάδα | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 16 A | 2x 1,8 A | 1 A | 2x 1,8 A | |||||||||
| Χωρίς αλληλεπίδραση σύμφωνα με το PL-d (μάθετε περισσότερα) |
||||||||||||||||
| Βαθμός προστασίας | Σειρά για ψυκτικά (πορτοκαλί) IP 67 Σειρά για τρόφιμα (γκρι) IP 69k |
|||||||||||||||
| Υλικό βύσματος / υποδοχής | Σειρά για ψυκτικά (πορτοκαλί) - επινικελωμένος ορείχαλκος Σειρά για τρόφιμα (γκρι) - ανοξείδωτος χάλυβας |
|||||||||||||||
| DI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ψυκτικά | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
| Θύρες | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
| Μέγ. αριθμός εισόδων (Pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
| Τροφοδοσία τάσης | Εσωτερικά, θύρα A | |||
| Πιθανά δυαδικά σήματα εισόδου |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
| Πιθανά αναλογικά σήματα εισόδου |
||||
| Πιθανά δυαδικά σήματα εξόδου |
||||
| Πιθανά αναλογικά σήματα εξόδου |
||||
| Γαλβανική απομόνωση US / UA | ||||
| Ένταση ρεύματος ανά μονάδα | ||||
| Βαθμός προστασίας | IP67 | |||
| Υλικό βύσματος / υποδοχής | Επινικελωμένος ορείχαλκος | |||
Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών τροφοδοσίας τάσης για τις μονάδες IO-Link ώστε να ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις στο πεδίο. Σε συνδυασμό με τις σωστές κύριες μονάδες IO-Link, αυτό σας παρέχει μέγιστη ευελιξία.
Επιλογές τροφοδοσίας τάσης
Για την τροφοδοσία της μονάδας IO-Link καθώς και των αισθητήρων και των ενεργοποιητών στο πεδίο, είναι διαθέσιμες έως και 3 διαφορετικές τροφοδοσίες τάσης (Pin) ανά μονάδα.
US = Τροφοδοσία τάσης από την κύρια μονάδα
UA = Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για ενεργοποιητή
UAi = Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για αισθητήρα
MP = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους και εξόδους και αναλογικές εισόδους
DX = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους και εξόδους
DI = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους
DO = Μονάδα με ψηφιακές εξόδους
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν η μονάδα IO-Link τροφοδοτείται από μία θύρα B, οι αισθητήρες θα τροφοδοτούνται μέσω UA μαζί με τους ενεργοποιητές.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής του UA, προκύπτει επίσης αστοχία των αισθητήρων.
Για τον λόγο αυτόν, προσφέρουμε εκδόσεις με εξωτερική τροφοδοσία τάσης όπου τα UAi και UA διαχωρίζονται.
Τροφοδοσία τάσης – Σύγκριση PerformanceLine και StandardLine
Χωρίς αλληλεπίδραση σε εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια
Στην κλασική τεχνολογία ασφαλείας, η τροφοδοσία τάσης σε επικίνδυνους ενεργοποιητές (UA) απενεργοποιείται κεντρικά μέσω ενός ρελέ ασφαλείας.
Στα σύγχρονα, αποκεντρωμένα συστήματα fieldbus, οι ενεργοποιητές ελέγχονται μέσω «μη ασφαλών» εξόδων των μονάδων εισόδου/εξόδου, ενώ η τροφοδοσία τάσης σε αυτές τις μονάδες εισόδου/εξόδου απενεργοποιείται όλο και περισσότερο κεντρικά μέσω ενός υπερκείμενου ρελέ ασφαλείας ή ενός ελεγκτή ασφαλείας.
Θεωρητικά θα μπορούσε να προκύψει ένα σφάλμα στις μη ασφαλείς μονάδες εισόδου/εξόδου, με αποτέλεσμα η έξοδος να συνεχίσει να τροφοδοτείται από το US παρόλο που το UA έχει απενεργοποιηθεί. Οι νέες μονάδες DX PerformanceLine έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείεται αυτό το θεωρητικό σφάλμα ⇒ αποκλεισμός σφαλμάτων.
Σημείωση: Αυτές οι μονάδες εισόδου/εξόδου δεν είναι ρελέ ασφαλείας με την έννοια της λειτουργικής ασφάλειας.
Ο όρος «παθητική ασφάλεια» χρησιμοποιείται συχνά σε αυτό το πλαίσιο. Αυτός ο όρος είναι πολύ παραπλανητικός καθώς υποδηλώνει μία συσκευή ασφαλείας. Για τον λόγο αυτόν, αναφερόμαστε κατηγορηματικά στη «μη αλληλεπίδραση» και στον «αποκλεισμό σφαλμάτων».