Inkrementaalianturit muodostavat tarkasti määritellyn määrän pulsseja per kierros. Kytketyn akselin asentoa koskevat johtopäätökset suhteessa lähtöpisteeseen tai kotiasemaan voidaan tehdä pulssien lukumäärän perusteella.
Jos jännitesyöttö katkaistaan, pulssianturin pitää ensin palata lähtöpisteeseen tai kotiasemaan, minkä jälkeen se kytketään taas päälle akselin tarkan asennon määrittelemiseksi. Tätä prosessia kutsutaan kotiutusajoksi.
Inkrementaaliantureita käytettäessä voidaan valita joko HTL-moodi (suositellaan pitkille kaapelipituuksille) tai TTL-moodi maks. 12000 rpm nopeuteen saakka. Erilaisten versioiden lukumäärän vähentämiseksi käyttäjä voi ohjelmoida resoluution joustavasti alueella 1 ... 10000 askelta (pulssia per kierros).
Inkrementaalianturit sopivat nopeisiin sovellutuksiin, joissa tunnistellaan kiertokulman muutoksia.
Perinteisessä käytössä ilman IO-Linkiä, kulma-asentoa ei määritellä suhteessa kotiasemaan, mikä tarkoittaa, että kulma-asento, nopeus tai pyörintäsuunta voidaan laskea ainoastaan PLC:n avulla.
IO-Linkiä käytettäessä saatavilla on enemmän informaatiota. Kulma-anturi tietää kulloisenkin asentonsa ilman PLC:n apua ja säilyttää asemansa myös jännitekatkoksen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että IO-Linkillä varustetut inkrementaalianturit käyttäytyvät samalla tavalla kuin yksikierroksiset absoluuttianturit. Niiden lähdöstä saadaan absoluuttinen asentoarvo yhden kierroksen sisällä.
Tyyppi | Kotelo Ø [mm] | Umpiakseli Ø [mm] | Holkkiakseli Ø [mm] | Resoluutio | Ominaisuudet |
---|---|---|---|---|---|
PerformanceLine |
58 |
6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Maks. 10000 pulssia/kierros |
• IO-Link • Resoluutio , moodi ja signaali säädettävissä • 2-värinäyttö • Saatavana erilaisia joustokytkimiä |
BasicLine |
36,5 58 |
6 10 |
6 9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Maks. 10000 pulssia/kierros |
• IO-Link • Resoluutio ja signaali säädettävissä • Saatavana erilaisia joustokytkimiä |
WetLine |
58 | 6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Maks. 10000 pulssia/kierros |
• IO-Link • Resoluutio ja signaali säädettävissä • IP67 • Saatavana erilaisia joustokytkimiä |
Performance Line -sarjan antureissa on sisäänrakennettuna signaalien käsittelytoiminnot pyörimisnopeuden valvontaa, laskuritoimintoja ja pyörimissuunnan valvontaa varten. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat helppo säätö, paikan osoitus näytön avulla ja intuitiivisella valikkonavigoinnilla varustetut käyttöpainikkeet. Diagnostiikka- ja parametritiedot siirretään luotettavasti IO-Linkin kautta. Yhteensopiva Industry 4.0 -konseptin kanssa!
Kulma-anturimoodi
Laskurimoodi
Pyörintävahtimoodi
ifm:n haponkestävät inkrementaalianturit takaavat pidemmät kunnossapitovälit vaativissa olosuhteissa (kuten esim. kuljetinhihnojen synkronointisovellus). Paremman suojausluokan (IP 67) ansiosta niitä voidaan hyvin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuuden märissä tiloissa.