Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Reaaliaikainen prosessitiedonsiirto
Tämä uusi, 31 bitin kokonaisresoluutiolla varustettu monikierroksinen kulma-anturi tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia erilaisiin paikannus- ja nopeusmittaussovellutuksiin. Kestävän ja paristottoman magneettisen mittausteknologiansa tämä anturi tunnistaa liikkeet silloinkin, kun kone ei ole käytössä. Digitaalinen tulo ja lähtö mahdollistavat reaaliaikaisen prosessitiedonsiirron: Paikannusanturit voivat signaloida päätyasennot suoraan kulma-anturille - ilman tarvetta kierrättää signaaleja ohjausjärjestelmän kautta. Näin vältetään aikaviiveitä ja mekaanisia paikannusvirheitä.
Pitää järjestelmäsi aina kontrollissa tarpeittesi mukaan räätälöityä kunnossapitoa varten
Tarvepohjaisen kunnossapidon mahdollistamiseksi anturi antaa tietoa myös lämpötilasta, kytkentä- ja päästötoiminnoista, kokonaiskäyttötunneista ja laakerien käyttöajasta. Lisäksi sisäänrakennettu pyörintävahti valvoo jatkuvasti akselin nopeutta varmistaen siten laitoksen korkean käyttöasteen.