1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Tarvikkeet
  4. Tarvikkeet kulma-antureille
  5. Asennustarvikkeet
  6. E60214

E60214

Supistusholkki

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-12MM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Sovellutus
Malli holkkiakselisille pulssiantureille
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 15,4
Sisähalkaisija [mm] 12
Ulkohalkaisija [mm] 15
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Pituus [mm] 27,5
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E60214-00 — 20.09.2017 —