You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
  4. Supistusholkit kulma-antureille
  5. E60211

Supistusholkki

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Supistusholkki

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Sovellutus
Malli holkkiakselisille pulssiantureille
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 22,5
Sisähalkaisija [mm] 10
Ulkohalkaisija [mm] 15
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Pituus [mm] 27,5
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl