Resoluutio | 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (; PELV mukaan) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 30 |
Virrankulutus [mA] | < 75 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|
Resoluutio | 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä |
---|
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | esiasetus; nollapiste; pyörimissuunta; kierrosluku |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiili |
|
||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 67; akseli: IP 65) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 283 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 370,9 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 79 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444) | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Kiinnitys | Laippakiinnitys |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen / aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |