Paino [g] | 33 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiaalit | laippa: 1.4404 (V4A/316L); Ääni : 1.4571 (V4A/316Ti) |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 150 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 20 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 10 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 10 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 6,4 |
Puristusruuvi [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Pituus [mm] | 29 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 10000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,4 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,25 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 4,0 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |