1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Pulssi- ja kulma-anturit
  5. Monikierros-absoluuttianturit
  6. RMA300

RMA300

Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla

MULTITURN ENCODER STANDARD LINE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Absoluuttinen paikan jäljitettävyys jännitteettömänäkin
  • Laakerien käyttöaikamittaus tehokkaaseen kunnossapitosuunnitteluun
  • Vapaasti ohjelmoitava kokonaisresoluutio maks. 31 bittiä
  • Ohjelmoitava digitaalinen kytkintulo/-lähtö
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus magneettisen tunnistusperiaatteen ansiosta
  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Akselin malli holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akselihalkaisija [mm] 12
Sovellutus
Toimintaperiaate absoluuttinen
Kierrosluku tyyppi Monikierrosanturi
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (PELV mukaan)
Erotusjännite [V] 30
Virrankulutus [mA] < 75
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Maks. käynnistysviive [ms] 1000
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] 12000
Lähdöt
Oikosulkusuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] 0,1
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet esiasetus; nollapiste; pyörimissuunta; kierrosluku
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9 CDV
Profiili Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution)
SIO-moodi ei
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 2,3
IO-Link -toiminnot (sykliset)
Toiminta bittimäärä
prosessiarvo 96
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 5
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste ; käyttötuntilaskuri ; sisäinen lämpötila ; kytkentäjaksolaskuri
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa IO-Link laite-ID
oletus 1064 d / 0x000428 h
Huom!
Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset"
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 98; (kondensoituminen ei sallittu)
Suojausluokka IP 65; (kotelo: IP67; akseli: IP64)
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
DIN EN 61000-4-3 HF säteilytetty 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF johtuva 10 V
Tärinänkestoisuus
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...1000 Hz puolisini
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 100 g / 6 ms
Iskunkestävyys (jatkuva)
DIN EN 60068-2-29 10 g / 16 ms puolisini
Tärinänkestävyys
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [vuotta] 283
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 244,9
Mitat [mm] Ø 36 / L = 54,2
Materiaalit laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444); urospistoke: ruostumaton teräs (1.4401 / 316)
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] 1
Referenssilämpötila momentti [°C] 20
Akselin malli holkkiakseli (avoin toiselta puolelta)
Akselihalkaisija [mm] 12
Akselimateriaali
ruostumaton teräs
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 40
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] 110
Akselin asennussyvyys [mm] 18
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] 0,5
Kiinnitys Laippakiinnitys
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — RMA300-00 — 01.10.2019 —