Taajuusalue [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
Malli | parametrien asetus PC-ohjelmiston avulla VES004 |
---|---|
Sovellutus | jatkuva tärinänvalvonta |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (käytettäessä IEPE-tuloa: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric (sisäänrakennettu pietsoelektroniikka)) |
Virrankulutus [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Suojausluokka | III |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 8; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Dynaamisten tulojen lukumäärä: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Tulojen kokonaismäärä | 6 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 4...20 |
Analogiatulon resoluutio | 12 |
Dynaamisten tulojen lukumäärä | 4 |
Dynaaminen tulo - signaali | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynaaminen tulo - resoluutio [bit] | 16 |
Dynaaminen tulo - taajuusalue [Hz] | 0,1...12000 |
Dynaaminen tulo - näytteenottotaajuus [kSamples] | 100 |
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1; (konfiguroitava) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Taajuusalue [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokolla | PROFINET IO |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | 0...60 |
Suojausluokka | IP 20 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 92 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 415,2 |
---|---|
Kotelo | muovikotelo |
Asennustapa | kisko; (TH35/EN60715) |
Mitat [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Materiaalit | PA |
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Combicon: |
---|