- Fordelene ved IO-Link
- Produktvalg
- SolutionBlock IO-Link master
SolutionBlock IO-Link master
Velkommen til fremtiden for industriel automatisering.
Moderne industri står over for stadigt stigende krav: det kræver kraftfulde, fleksible og kompatible løsninger, der kan integreres problemfrit på både OT- og IT-niveau. ifm's nye IO-Link master SolutionBlock opfylder disse krav med innovativ teknologi og en bred vifte af funktioner, der er specielt udviklet til udfordringerne i Industri 4.0.
Multiprotokol til PROFINET og EtherNet/IP
Den integrerede understøttelse af flere protokoller reducerer antallet af artikler betydeligt for vores kunder. Takket være kompatibiliteten med PROFINET og EtherNet/IP kan en enkelt IO-Link-master bruges i forskellige netværk, hvilket reducerer kompleksiteten og lageromkostningerne. Denne alsidighed gør den ideel til virksomheder, der leder efter fleksible og skalerbare løsninger.
Integreret OPC UA-server
Den indbyggede OPC UA-server sikrer problemfri integration i eksisterende IoT-datastrukturer. Denne åbne, producentuafhængige kommunikationsplatform muliggør standardiseret dataudveksling mellem forskellige enheder og systemer. Dette øger gennemsigtigheden af processer og skaber grundlag for prædiktiv vedligeholdelse og databaserede beslutninger.
IODD fortolker
IODD-fortolkeren muliggør automatisk evaluering og oversættelse af sensordata. Procesværdier såsom temperatur eller strømningshastighed udlæses ikke som rådata, men i forståelige enheder såsom °C eller m³/h. Denne funktion sparer tid under integrationen og gør det nemmere at analysere dataene.
Serieforbindelse funktionalitet
Den standardiserede M12-tilslutningsteknologi muliggør en simpel daisy-kædeforbindelse til strømforsyning, feltbus og IIoT-kommunikation. Det betyder mindre kabelarbejde, enklere integration og betydelige omkostningsbesparelser. Denne funktion er en afgørende fordel, især i omfattende systemer eller i områder med begrænset plads.
Sikkerhed med OPC UA,MQTT( s) og HTTP( s)
Understøttelse af OPC UA, MQTT og en REST API i JSON-format betyder, at IO-Link-masteren tilbyder fleksible kommunikationsmuligheder til moderne IIoT-applikationer.
Mens OPC UA og MQTT er baseret på TCP/IP, muliggør REST API dataudveksling via http. JSON er et standardiseret dataformat til struktureret overførsel af information.
Og IO-Link-masteren understøtter OPC UA, MQTT'er og HTTP'er, hvilket muliggør sikker dataoverførsel. Disse protokoller sikrer, at data krypteres og beskyttes mod uautoriseret adgang – en afgørende fordel i et stadig mere netværksforbundet, sikkerhedsbevidst industrielt miljø. IO-Link-masteren forbinder derved IT- og OT-verdener ved hjælp af det højeste sikkerhedsniveau.
Datareduktion gennem MONEO
Mange sensorer leverer store mængder data, der ikke altid er nødvendige. moneo integration gør det muligt at forbehandle og reducere disse data. Dette minimerer belastningen på netværk og it-systemer og sikrer en mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.
Network Time Protocol (NTP)
Ved at integrere Network Time Protocol (NTP) er synkroniseringen af enheder i netværket garanteret til millisekunden. Dette er især afgørende i tidskritiske applikationer, hvor den præcise koordinering af alle systemkomponenter er afgørende.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| funktionalitet Til feltbus |
funktionalitet Til strømforsyning, feltbus og IIoT-kommunikation |
funktionalitet Til feltbus og strømforsyning |
|||||
| Effekt A-kodet M12, 3,9 A (US) |
Effekt L-kodet M12, 16 A (USA), 16 A (UA) |
Effekt L-kodet M12, 16 A (USA), 16 A (UA) |
|||||
Feltbus AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Feltbus AL159x: Multiprotokol til PROFINET og EtherNet/IP |
Feltbus AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Max strømbelastning total 300 mA |
Max strømbelastning total 4 A |
Max strømbelastning total 2 A |
|||||
| Input/output 16 konfigurerbare, 16 digitale indgange, 8 digitale udgange |
Input/output 16 konfigurerbare, 12 digitale |
Ind-/udgang 16 konfigurerbare, 12 digitale ind-/udgange |
|||||
| OPCUA server | OPC UA-server letter integrationen i IoT-datastrukturer |
OPCUA server | |||||
| MQTT/JSON understøtter desuden kun HTTP'er |
MQTT/JSON OGSÅ HTTP'er/MQTT'er til sikker dataoverførsel |
MQTT/JSON | |||||
| TLS-kryptering | TLS-kryptering Til sikker, krypteret dataoverførsel |
TLS-kryptering | |||||
| IODD tolk | IODD-Tolk Behandling af en række IODD'er for at konvertere sensordata til forståelig information |
IODD tolk | |||||
| Datareduktion gennem moneo | Datareduktion gennem moneo Optimering af datavolumen og netværksbelastning |
Datareduktion gennem moneo | |||||
| NTP-understøttelse | NTP-understøttelse Millisekund-præcis tidssynkronisering til tidskritiske applikationer |
NTP-understøttelse | |||||
| Vis AL13XX ➜ | Vis AL14XX ➜ | ||||||