- Клапанни сензори
- Ръчни кранове
Обратна връзка за позиция за ръчни клапани и сферични клапани
Обратна връзка за крайна позиция за ръчни клапани и сферични клапани
Този комплект за монтиране прави лесно поставянето на сензори за обратна връзка към клапаните с ръчно активиране. Голям брой сензори и целеви сензори могат да се използват в интерфейса на актуатора 80 x 30 mm към VDI/VDE 3845. Цялата система може да се използва при температури на околната среда от –30...80C.
Универсални и гъвкави
Горната част е изработена от Vestamid и позволява работа в застрашени от експлозия зони. Долната част е подходяща за много фланцови клапани ISO (DIN EN ISO 5211) и е свързана със стеблото на клапана чрез удължение на стеблото. Компонентите от неръждаема стомана гарантират по-дълъг живот.
Подходящи за:
Подходящи за клапани с горен фланец по ISO от F04 до F10.
Лесен монтаж:
Лесно поставяне на ръчни и сферични клапани.
Гъвкави:
Регулируеми по височина за гъвкавост.
Дълъг живот:
Почти неразрушими компоненти от неръждаема стомана, устойчиви на химикали.
Защитени:
Подходящи за застрашени от експлозия зони.