- Клапанни сензори
- Повдигащ клапан
Обратна връзка за позиция за повдигащи клапани
Прецизно наблюдение на повдигащи клапани
efector valvis позволява движение на стеблото надолу до 0,2 mm. В рамките на измервателното разстояние чрез бутон могат да бъдат настроени три позиции на клапана (например „отворено“, „затворено“, горно положение на гнездото).
В аналоговата версия efector valvis предава цялото измервателно разстояние до PLC чрез стандартен аналогов сигнал.
Благодарение на високата резолюция сензорът открива например начално износване на уплътнението. Това означава, че той може да се използва за техническо обслужване въз основа на състоянието.
AS-i интегриран:
Комуникационната система AS-i е много подходяща за обратна връзка от няколко клапана. Ето защо efector valvis се предлага и с интегриран AS-i интерфейс.
Лесна настройка:
Простото програмиране чрез натискане на бутон замества механичната настройка на съответните позиции на клапана.
Различни адаптери:
ifm предлага адаптери за видове клапани като APV/SPC, Bardiani и GEA за връзка на различни повдигащи клапани.
Контрол на крайното положение на повдигащи клапани
Крайните положения на повдигащите клапани често се проследяват от индуктивни сензори. Те осигуряват висок клас на защита (до IP 68/69K) и са проектирани за широк температурен диапазон, така че да издържат например на процесите на почистване с пара под високо налягане без проблеми. Малките допуски на сензорите позволяват прецизно отчитане на позицията. Възможен е монтаж над или под актуатора, открит или в корпуса. За да се намалят електрическите кабели, използването на шинна система AS-i е добър избор.
Към децентрализираните AS-i модули се свързват няколко сензора. Оттам двупроводников шинен AS-i кабел прехвърля сигналите към управляващо устройство или контролер.
Здрави:
Изпитани в практиката за екстремни изисквания в санитарни и влажни зони. Проектирани да издържат на постоянно високи температури, температурни пикове и агресивни почистващи препарати.
Подходящи за хранително-вкусовата промишленост:
Корпусът е изработен изцяло от неръждаема стомана или в комбинация с PEEK.
Гъвкави:
Често срещани видове корпуси и дължини за монтаж в различни приложения. Повишените диапазони на регистриране осигуряват гъвкава инсталация за механичните допуски.
Устойчиви срещу проникване:
Устойчивостта срещу проникване съгласно клас на защита IP 69K предотвратява проникването на влага.
Безопасно свързване:
ecolink EVF – оптималният конектор за санитарни и мокри помещения.