- Ползи от IO-Link
- Интегриране на системата
Системна интеграция на IO-Link
Какво е необходимо за стартиране на IO-Link?
В базовата настройка се описва как се свързва IO-Link мастър към компютър с Ethernet кабел и се представят някои други основни функции.
Удобна настройка на параметрите на сензора
Софтуерът moneo configure ви позволява бързо и лесно да конфигурирате всички сензори чрез компютър. Можете да избирате между безплатната самостоятелна версия moneo configure free, която представлява отправна точка за просто задаване на параметри, и платения лиценз moneo configure module licence, който позволява неограничено взаимодействие с допълнителни модули moneo. В допълнение се изисква еднопортов главен модул (напр. E30390) или Ethernet IO-Link главен модул (напр. AL1300).
Бързо интегриране на контролер
За трайно инсталирана индустриална комуникация устройството може да се използва с индустриален главен модул в режим COM (работа с IO-Link). В допълнение към хардуера ifm предлага стартов пакет за интегриране на данни в PLC.
Лесен достъп в IIoT приложения
За пренос на данни в света на информационните технологии вие можете да ги събирате напр. чрез TCP-IP или MQTT, като използвате индустриални главни модули.