- IO-Link модули
- Технология
- Информация за състоянието в технологичните данни
Информация за състоянието в технологичните данни
Комуникация на данни от главен към изходен модул:
Програмируемият контролер може да управлява всеки от изходите във всеки от изходните модули, който е свързан към IO-Link master. Главният модул изпраща 4 байта циклични данни. Изходът ще бъде включен, когато съответният бит в технологичните данни е „1“.
Отговор на изходния модул на главния модул:
По същия начин програмируемият контролер може да чете информация за състоянието от всеки модул. В байт 4 модулът може да детектира ниско напрежение, късо съединение и общото състояние на модула.
- При претоварване или късо съединение в едно от двете захранващи напрежения всички битове за грешка на тази „страна“ се установяват на „1“
Ако общият ток на едната страна е прекалено голям, модулът изключва претоварената страна и я дезактивира. Има 3 метода за повторно активиране на изходите на тази страна:
Метод А:
- Установяване на изходен байт 0 и байт 2 на технологичните данни на 0 чрезIO-Link
- Лявата страна е активирана отново
- Установяване на изходен байт 1 и байт 3 на технологичните данни на 0 чрезIO-Link
- Дясната страна е активирана отново
Метод В:
- Откачване на модула и повторно присъединяване
- Двете страна са активирани
Метод С:
След отстраняването на източника на късо съединение потребителят може да изпрати команди на IO-Link, които освобождават активиращия елемент на лявата и дясната страна:
- 208 Нулиране на активиращия елемент на лявата страна
- 209 Нулиране на активиращия елемент на дясната страна
При ниско напрежение на лявата или дясната страна битът UVL или UVR показва тази неизправност.
Информацията за „състояние“ в байт 6 е копие на променливата [състояние на устройството] в канала за технологичните данни:
(0) Устройството е изправно
(1) Необходимо е техническо обслужване
(2) Извън спецификацията
(3) Функционална проверка
(4) Неизправност