- IO-Link модули
- Технология
- Галванично разделяне между US и UA
Галванично разделяне между US и UA
- В съответствие с новата спецификация на IO-Link електрическото захранване е разделено галванично от IO-Link master! Това не е така за конкурентните модули.
- Напреженията Aux 1 и Aux 2 са галванично разделени едно от друго
- Захранване Aux
- Изход
- Поради галваничното разделяне на изходите те могат да се дезактивират поотделно чрез източник на по-високо ниво, без да се изключва захранването на другите изходи или прекъсване на комуникацията на IO-Link
- Захранване Aux
- Изход
Ограничаване на мощността на изходните модули
- Токътна захранващото напрежение се следи и ограничава вместо изходния ток на всеки отделен изход!
- В зависимост от захранващото напрежение могат да се комутират 1,8 A (2 A)
- Потребителят може да натоварва изходите в различна степен