- IO-Link модули
- Технология
- Филтри на цифровите входове
Филтри на цифровите входове
Налични в модулите на стандартната линия.
Входнитесигнали могат да се променят чрез различни филтри, преди да бъдат предадени чрез IO-Link. Налични са следните филтри, които се прилагат към входния сигнал в следната последователност:
- Извод на входа
- Антивибрационен филтър
- Функция „Задържане“
- Функция „Инвертиране“
- Вход за технологични данни
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/m12-technology/ifm-technology-digital-input-filters.png?v=394844804)
Всеки от тези филтри може да се конфигурира отделно чрез IO-Link.
Антивибрационен филтър
- Модулът засича сигнали с продължителност най-малко 1,5 ms. сигналите с по-малка продължителностне седетектират
- Антивибрационният филтър на входа потиска шумовите сигнали, предизвикани от механични ключове. Филтърът подава със закъснение входните сигнали на изхода на филтъра (време за отстраняване на вибрациите). Всички сигнали, които са с по-малка продължителност от зададеното време за отстраняване на вибрациите, се игнорират от филтъра.
Функция „Задържане“
- Филтърът удължава кратките входни импулси. Филтърът се конфигурира чрез следните параметри
- Време на задържане: Продължителност на импулса, до която трябва да бъдат удължени кратките импулси
- Импулсите, които са по-продължителни от времето на задържане не се удължават
- Състояние на задържане: Входно ниво, което трябва да се удължи (ВИСОКО или НИСКО)
Функция „Инвертиране“
- Тази функция инвертира логически постъпващия сигнал