- Сензори за вибрации
- Диагностична електроника и сензори за ускорение
Диагностична електроника и сензори за ускорение
Диагностичната електроника VSE е програмируем модул за оценка на до 4 динамични вибрационни сигнала, който може да бъде безпроблемно интегриран в нивото на автоматизация и управление като онлайн решение за мониторинг на състоянието. Цялата интелигентност е събрана в едно устройство, като се използват предимствата на крайните изчисления точно там, където са необходими.
Използвайки гъвкаво конфигурируеми параметри на състоянието, диагностичната електроника на VSE може да изпълнява индивидуални задачи за мониторинг във времевата и честотната област и да комуникира в реално време в рамките на милисекунди.
От сензора към ERP системата
Чрез аналогови входове могат да се добавят допълнителни спомагателни сигнали (напр. скорост, налягане, температура), за да се предостави на диагностичната електроника цялата информация, необходима за надеждно и гъвкаво наблюдение на конкретна машина или приложение.
Двупосочната комуникация чрез Ethernet TCP/IP (напр. OPC UA) и общите fieldbus интерфейси (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT и EtherNet/IP) гарантират максимално взаимодействие между диагностичната електроника и машината.
Продукти
Сензорите за ускорение измерват динамичните сили по повърхността на машината и подават необработен сигнал за “downstream” наблюдение или диагностика на вибрациите, например в диагностичната електроника тип VSE.
Сензори за ускорение VSA / VSP
Устойчиви сензори за ускорение в различни корпуси от тип VSA или VSP, включително и за монтиране на места с труден достъп. Различни диапазони на измерване с изходно напрежение (100 mV/g) или токов контур (0...10 mA). Връзка с диагностична електроника VSE.
Сензори за ускорение VSA
Безотказно действие при бързо движение или въздействието на големи натоварвания.
Интегрирана самодиагностика за постоянна сигурност.
Взривобезопасен сензор за ускорение тип VSP0xA
За измерване на вибрация във взривоопасна зони.
Връзка с диагностична електроника VSE, инсталирана извън ATEX зоната чрез бариера.
Сензори за ускорение VSM
Многоосовите сензори за ускорение с чип MEMS и изходно напрежение IEPE също така откриват вибрации в аксиална и радиална посока.
Общ преглед на адаптерите за монтаж
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Магнитен адаптер M8 | |||||||||||
| E30091 | Магнитен адаптер M5 | |||||||||||
| E30449 | Магнитен адаптер ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | M8 90° адаптер за залепване | |||||||||||
| E30472 | Адаптер за залепване ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | M8 адаптер за залепване | |||||||||||
| E30474 | Адаптер за залепване ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Адаптер за залепване M5 | |||||||||||
| E30468 | Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 8.5 | |||||||||||
| E30493 | Монтажен адаптер М8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Монтажен адаптер M16 | |||||||||||
| E30495 | Монтажен адаптер M8 | |||||||||||
| E30539 | Адаптер за резба M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Адаптер за резба M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Адаптер за резба M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Адаптер за резба M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Адаптер за резба M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Адаптер за резба M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Адаптер за резба M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Магнитен адаптер M8 | |||
| E30449 | Магнитен адаптер ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | M8 90° адаптер за залепване | |||
| E30472 | Адаптер за залепване ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | M8 адаптер за залепване | |||
| E30474 | Адаптер за залепване ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 12,5 | |||
| E30469 | Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 8.5 | |||
| E30493 | Монтажен адаптер М8 - Ø 12,5 | |||
| E30495 | Монтажен адаптер M8 | |||
| E30536 | Адаптер за резба M8-M12 | |||
| E30537 | Адаптер за резба M8-M16 | |||
| E30538 | Адаптер за резба M8-M20 |