- Сензори за вибрации
- Сензори за вибрации и трансмитери
Сензори за вибрации и трансмитери
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 е световно признат индустриален стандарт, който определя изискванията за оценка на механичните вибрации на машини за измервания, направени върху невъртящи се части. Оценката и преценката се основават на общите вибрации (v-RMS) и определените гранични стойности за различните типове машини.
Сензорите за вибрации VKV (аналогови), сензорите за вибрации VVB (IO-Link), трансмитерите за вибрации VTV (аналогови) и трансмитерите за вибрации VWV (безжични) имат следните характеристики:
- Предавателите и сензорите за вибрации могат лесно да се монтират допълнително и да следят цялостното състояние на системата с течение на времето.
- Стандартизираната комуникация се използва за откриване на нарастващи нива на вибрации и всяко влошаване на състоянието се открива надеждно чрез предупредителни и алармени прагове, като се предотвратяват последващи повреди.
Продукти
Монитор за вибрации VKV
Сензорът за вибрации VKV осигурява онлайн наблюдение на цялостното вибрационно състояние на машините и съоръженията по ISO 10816. Сензорът измерват средно квадратичната скорост на вибрациите по повърхността на невъртящите се компоненти и задейства аларма, ако вибрациите на машината са много силни.
- Механични пръстени за настройка на сензора за интуитивна настройка на точката на превключване и забавянето на превключването
- 1 аналогов изход, 1 превключващ изход
Вибрационен трансмитер VTV
Вибрационният трансмитер VTV непрекъснато предава средноквадратичната скорост на вибрациите (v-RMS) чрез аналогов сигнал 4...20 mA. По този начин сензорът може лесно да бъде интегриран и позволява надежден мониторинг на вибрациите благодарение на наблюдението директно в контролера или честотния преобразувател.
- Версии за до 125 °C температура със степен на защита IP 69K
- Версия за опасни зони (EX 3D/3G)
- 1 аналогов изход
Сензор за вибрации VNB с дисплей
Сензорът за вибрации VNB непрекъснато предава средноквадратичната скорост на вибрациите (v-RMS) чрез аналогов сигнал 4...20 mA. Това означава, че сензорът може лесно да се интегрира в съществуващите системи за управление. Без съществуваща инфраструктура, визуализацията и алармата могат да бъдат реализирани директно на устройството чрез RGB дисплей.
- Вградена хронологична памет с часовник в реално време
- 1 аналогов вход за наблюдение на допълнителна измерена стойност
- 2 превключващи изхода / 1 аналогов изход (с възможност за конфигуриране)
Безжичен вибрационен предавател VWV
Безжичният предавател на вибрации VWV периодично предава средната квадратична скорост на вибрациите (v-RMS) и температурата към правилния gateway чрез патентован mesh протокол. Конфигурирането на няколко сензора е лесно. Gateway може да бъде интегриран в IT средата чрез MQTT или HTTP Rest. В допълнение към Ethernet TCP/IP и Wi-Fi комуникацията, той поддържа и независими от мрежата комуникационни опции, базирани на NB-IoT, LTE CAT m1 или 2G GSM мобилни радио стандарти.
- Радио комуникации
- Захранвани от батерии
Забележка: Моля, спазвайте регулаторните ограничения, дължащи се на специфичните за страната радио одобрения, посочени в информационните листове на съответните устройства.
VVB IO-Link сензор за вибрации (1 ос)
Сензорът за вибрации VVB позволява надеждна оценка на вибрациите в съответствие с ISO 10816. Системата v-RMS се предоставя не само чрез интерфейса IO-Link, но и може да бъде конфигурирана удобно чрез интерфейса с помощта на подходящ софтуерен инструмент. Но това не е всичко! С честотен обхват до 10 kHz и няколко други индикатора за състоянието (върхова стойност на удара, а-RMS на триене, гребен и температура), VVB предлага всичко необходимо за мониторинг на състоянието. Дори необработени данни за извършване на по-задълбочени анализи на първопричините не са проблем за VVB!
VVB3 Сензор за вибрации с IO-Link (3-осов)
Второто поколение на сензора за вибрации VVB IO-Link не само предлага всички ключови предимства на първото поколение, но и поставя нови стандарти в областта на интелигентния мониторинг на състоянието. Съществена характеристика е цифровата 3-осова MEMS технология с честотен обхват до 5600 Hz, която дава възможност за измерване и наблюдение на обичайните показатели за състоянието по осите X, Y и Z.
- Интегрирана хронология на стойността на характеристиките за последните 9 дни
- Механизъм за синхронизирани необработени данни за всички оси на измерване
- Функция BearingScout™ за анализ на лагери и дисбаланс.
Общ преглед на адаптерите за монтаж
| Кат. № | Тип | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Магнитен адаптер M8 |
|||||||
|
Магнитен адаптер M5 |
|||||||
|
Магнитен адаптер ¼"-28 UNF |
|||||||
|
M8 90° адаптер за залепване |
|||||||
|
Адаптер за залепване ¼"-28 UNF |
|||||||
|
M8 адаптер за залепване |
|||||||
|
Адаптер за залепване ¼-28 UNF |
|||||||
|
Адаптер за залепване M5 |
|||||||
|
Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Монтажен адаптер M5 / M8 - Ø 8.5 |
|||||||
|
Монтажен адаптер М8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Монтажен адаптер М8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Адаптер за резба M5 - M10 |
|||||||
|
Адаптер за резба M5 - M12 |
|||||||
|
Адаптер за резба M5- M16 |
|||||||
|
Адаптер за резба M5- M20 |
|||||||
|
Адаптер за резба M8- M12 |
|||||||
|
Адаптер за резба M8- M16 |
|||||||
|
Адаптер за резба M8- M20 |