Сензор за ускорение
VSA006
VIBRATION SENSOR
Сензор за ускорение
VSA006
VIBRATION SENSOR
- За надеждно детектиране на вибрациите в машини и оборудване
- За свързване на диагностика за вибрационни сензори
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита, отговарящи на изискванията за тежки промишлени условия
- Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
- Много добра повторяемост и ниско отклонение на линейността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -25...25 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 1...10000 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Приложение
Система | ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | за свързване на външна електроника за диагностика VSE |
Приложение | откриване на вибрации |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 0...10 |
---|---|
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -25...25 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 1...10000 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Чувствителност [µA/g] | 142 |
Брой измервани оси | 1 |
Прецизност / отклонения
Линейност отклонение | 0,2 % |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -30...85 | |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 2642 |
Механични данни
Тегло [g] | 257,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип на монтажа | M16 x 1,5 | ||||
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) | ||||
Усилие на затягане [Nm] | 8 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 6 m, PUR, Ø 5 mm, ширмован; Максимална дължина на кабела: 250 m; дренажен проводник, свързан към корпуса; 4 x 0,25 mm² |