Сензор за ускорение
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
Сензор за ускорение
VSP004
VIBRATION SENSOR SUBMERSIBLE
- За свързване на диагностика за вибрационни сензори
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита, отговарящи на изискванията за тежки промишлени условия
- Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
- За надеждно детектиране на вибрациите в машини и оборудване
- Много добра повторяемост и ниско отклонение на линейността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -80...80; (-50...50 g при свързване с VSE) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 1,5...12000 |
Принцип на измерване | пиезоелектрически |
Интерфейс за комуникация | IEPE |
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|---|
Дизайн | за свързване на външна електроника за диагностика VSE |
Електрически показатели
Преднапрежение DC [V] | 10...12 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 0,5...8 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -80...80; (-50...50 g при свързване с VSE) |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 1,5...12000 |
Принцип на измерване | пиезоелектрически |
Плътност на шума [mg] | 0,1 |
Макс. пресичаща чувствителност [%] | 5 |
Минимално време за измерване [s] | 2 |
Брой измервани оси | 1 |
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 10 % |
---|---|
Чувствителност на измерването | 100 mV/g |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IEPE |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -50...150 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (50 °C; 50 % без кондензация) |
Защита | IP 68; (водоустойчив до 100 m 10 bar) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 1892 |
---|---|
Тип на монтажа | M8 x 1,25 |
Материал | корпус: неръждаема стомана |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 25 m, PTFE покритие, син, ширмован |