• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за вибрации
  2. 3-осов сензор за вибрации с IO-Link

Сензор за мониторинг на състоянието с CANopen

Ами ако машината Ви имаше собствена система за наблюдение – такава, която непрекъснато следи състоянието ѝ, открива проблеми навреме и Ви предупреждава, преди да настъпи повреда? VMB301, първият сензор за мониторинг на състоянието с CANopen интерфейс, предоставя точно това.

Надежден сензор за състоянието на мобилни машини

Този сензор непрекъснато следи вибрациите и температурата на мобилни машини и промишлено оборудване. Той открива аномалии и износване, преди те да се превърнат в сериозни повреди и скъпоструващи престои в работата. С честота до 7500 Hz, обхват на измерване до ±60 g и усъвършенствана 3-осна MEMS технология, VMB301 надеждно открива високочестотни повреди като дефекти в лагерите, недостатъчно смазване или повишен дисбаланс.

Изключително здрав и проектиран за тежки работни условия, новият VMB301 е интелигентен помощник на Вашата машина – винаги на разположение, винаги бдителен.

VMB301 в детайли

Предимствата на продукта VMB3 накратко

Благодарение на 3-осна MEMS технология, сензорът може да се монтира гъвкаво и осигурява прецизни измервания в аксиална, вертикална и хоризонтална посока.

Сензорът осигурява непрекъснато откриване в реално време на ключови показатели за състоянието, като изместване, износване, триене, удари и температура на повърхността – всичко това директно в устройството. Той разполага и с вграден брояч на натоварването и брояч на стартиранията на машината.

Изключително здравият корпус от неръждаема стомана е създаден за най-тежките условия на работа. С вградената си MEMS функция за самотестиране и M12 конектор, сензорът не изисква поддръжка и е издръжлив. Вграден светодиод осигурява незабавна видимост на състоянието на устройството.

Вградената диагностика на лагерите и дисбаланса е лесно достъпна чрез CANopen интерфейса

Вграден в устройството конфигурируем резистор от 120 ома опростява настройката и намалява разходите.

Приложения на сензора за мониторинг на състоянието

Сензорът за мониторинг на състоянието VMB улавя сигнали за ускорение по три оси и изчислява индикатори за състоянието в реално време, които след това се предават чрез CANopen в съответствие с CiA-301. Тези стойности дават представа за:

  • Динамично изместване (d-Peak2Peak)
  • Износване на машините компоненти (v-RMS)
  • Повишено триене, кавитация (a-RMS)
  • Силни удари / въздействия (a-Peak)
  • Повреда на лагера в ранен етап (BearingScout™)
  • Критичен дисбаланс (анализ на дисбаланса)
  • Прекомерно генериране на топлина (температура на повърхността)
  • Висок коефициент на амплитудата (Crest)

Мониторинг на процесите и състоянието на вибриращите екрани

Сензорът непрекъснато следи състоянието на лагерите (BearingScout™), недостатъчното смазване (a-RMS), енергията на вибрациите (v-RMS), температурата на повърхността и изместването (d-Peak-to-Peak) в точката на измерване на сензора.

Чрез откриването на тези състояния и параметри на работа в реално време, системата открива износването на амортизиращите елементи, повредите на лагерите в задвижващия мотор и претоварването на екрана в ранен етап. Това повишава ефективността на машината и намалява непланираните престои.

Освен това устройството може да съхранява до 4 секунди синхронизирани сурови данни от всичките три оси и да ги предава при поискване. Това позволява цялостен анализ и бърза реакция при критични условия.

Откриване на износване във въртящи се компоненти на мобилни машини

Вакуумната система в метачните машини, сондажният агрегат в земните бормашини или режещата глава на косачката са изложени на екстремни ротационни сили. Износването на материалите или нарастващият дисбаланс могат да доведат до критични нива на тези сили и да доведат до пълна повреда на машината.

Със сензора за мониторинг на състоянието VMB получавате контрол над експлоатационния живот на Вашата машина. Интелигентният сензор открива промени във вибрационната енергия – също и динамично, като използва скоростта на машината – и надеждно идентифицира възникващите повреди. Водачите се предупреждават навреме и могат да планират поддръжката проактивно, като по този начин предотвратяват сериозни повреди и удължават живота на машината.

Откриване на чужди предмети и мониторинг на удари в мобилни машини

Ранното откриване на нежелани чужди предмети в дробилките за дърва или във всмукателните устройства на силажокомбайните и зърнокомбайните е от съществено значение за предотвратяване на сериозни повреди на режещите системи. Високоволтовите батерии или водородните резервоари на мобилните машини често са изложени на тежки условия и могат да претърпят дългосрочни повреди поради честите силни удари.

Със сензора за мониторинг на състоянието VMB сте напълно подготвени за тези предизвикателства: Благодарение на широкия си диапазон на измерване до 60 g и прецизното 3-осно измерване, силни удари от чужди предмети, които внезапно попадат в системата, се откриват навреме. В случай на критични отклонения сензорът се задейства незабавно, за да защити Вашето оборудване и да гарантира безопасна работа.

Ранно предупреждение с контрол на състоянието в мобилни приложения

Лагерите в пристанищните кранове, центробежните помпи на цистерните или зъбните колела в горските машини са критични механични компоненти, които изискват редовно внимание, за да се избегне пълна повреда на машината.

VMB действа като очите и ушите на Вашата машина. Той непрекъснато следи тези компоненти и открива навреме възникващите повреди на лагерите с помощта на BearingScout™. Той също така идентифицира кавитацията в помпите и проблемите с високочестотното смазване в зъбните колела, като прави промените в състоянието видими, преди да възникнат сериозни неизправности.

Безпроблемна интеграция в цялостна екосистема

VMB3 ЧЗВ

Продукти