- Продукти
- VSA101
Сензор за ускорение
VSA101
VIBRATION SENSOR
Сензор за ускорение
VSA101
VIBRATION SENSOR
- За надеждно детектиране на вибрациите в машини и оборудване
- За свързване на диагностика за вибрационни сензори
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита, отговарящи на изискванията за тежки промишлени условия
- Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
- Отлична повтаряемост и малка грешка от нелинейност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: VSA001 Сравнение на изделия: VSA101 / VSA001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 0...1000 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Приложение
Дизайн | за свързване на външна електроника за диагностика VSE |
---|---|
Приложение | откриване на вибрации |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Изходи
Аналогов токов изход [mA] | 0...10 |
---|---|
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 0...1000 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Чувствителност [µA/g] | 1076 |
Брой измервани оси | 1 |
Прецизност / отклонения
Линейност отклонение | 0,2 % |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -30...125 | |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 49 |
---|---|
Тип на монтажа | M8 x 1,25 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 250 m |