- Сензори за вибрации
- 3-осов вибрационен сензор с IO-Link
3-осов IO-Link сензор за вибрации за интелигентен мониторинг на състоянието
Получете ценна информация за състоянието на машините си с новия сензор за мониторинг на състоянието VVB3. Сензорът VVB3 непрекъснато засича вибрации по трите оси и допълнително измерва температурата на повърхността на невъртящи се компоненти. На базата на тези стойности интелигентният сензор определя „жизнените показатели“ на машината.
Благодарение на широкия си честотен диапазон от 5600 Hz, сензорът може да открива надеждно и рано аномалии, износване, повреда на лагера, недостатъчно смазване или кавитация. Това Ви позволява да реагирате, преди да настъпят сериозни повреди и да се увеличат разходите за последващи действия. С VVB3 инвестирате в редовни прегледи, за да поддържате безпроблемна работа на оборудването си и да се уверите, че няма скрити проблеми. Готови ли сте да разкриете възможностите на прогнозната поддръжка и да следите изправността на машините си?
3-осовата MEMS технология осигурява гъвкавост при монтажа и прецизни измервания в трите посоки - аксиална, вертикална и хоризонтална - само с една единствена позиция за измерване.
Изключително здравият корпус от неръждаема стомана може да издържи и на най-тежките условия на работа. Благодарение на функцията за вътрешен самотест и конектора M12 повреденият кабел може да бъде заменен по всяко време. Този издръжлив сензор не изисква поддръжка. Освен това светодиодът ви позволява да следите състоянието на устройството по всяко време.
Като опция можете да използвате интегрираната функция за анализ на дисбаланса и лагерите, която е лесна за използване чрез интерфейса IO-Link. Непрекъснато измерване на различни индикатори за състоянието, за да се открият амортизацията, триенето, ударите и температурата на повърхността.
Праговете могат да се задават удобно в съответствие с ISO 20816-3 въз основа на типа на машината и номиналната мощност чрез командите на PLC системата или IT системата.
Сензорът за мониторинг на състоянието VVB е проектиран като цялостно решение за мониторинг, интегрирано в един сензор.
Целевите приложения включват всички въртящи се машини с непрекъсната или частично непрекъсната работа на машината (скорост на въртене и мощност) и задвижващ вал.
Сензорът обикновено се използва при електродвигатели, вентилатори, помпи, моторни редуктори, транспортни ленти, вертикални лагери, редуктори, ремъчни предавки, ОВК, вакуумни помпи, сепаратори (без редуктор) и други машини с един вал, като например машини за рязане на дърво.
Електродвигател
Центробежна помпа
Вентилатор
Редукторна предавка
Вакуумна помпа
Сензорът за вибрации може да се монтира гъвкаво благодарение на трите измервателни оси, като набор от монтажни аксесоари осигурява допълнителна гъвкавост. Трябва да се отбележи, че използването на монтажни аксесоари може да повлияе на измерването.
Къде? В идеалния случай сензорът се поставя в близост до всяко лагерно гнездо.
Как? Сензорът трябва да се завинти в солиден корпус или да се монтира с помощта на подходящи аксесоари за монтаж на ifm:
| Основен мониторинг на състоянието VVB 3-осови |
Мониторинг на състоянието на DataScience VVB 3-осови |
Сензор за наблюдение на състоянието VVB 1-осов |
|
|---|---|---|---|
| Измервателен диапазон | 16 g, 2...5,600 Hz | 16 g, 2...5,600 Hz | 50 g, 2...10,000 Hz |
| Измервателни оси | x, y, z (с възможност за конфигуриране) | x, y, z (без възможност за конфигуриране) | z |
| Показатели за износване (циклични) |
5 показателя: амортизация (v-RMS), удар (a-Peak), триене (a-RMS), гребен, температура на повърхността |
13 показателя: амортизация (v-RMS), удар (a-Peak), триене (a-RMS), температура на повърхността |
5 показателя: амортизация (v-RMS), удар (a-Peak), триене (a-RMS), гребен, температура на повърхността |
| Стойности за анализ (ациклични) |
Дебалансиране | Демодулация на небалансирани търкалящи лагери (BearingScout™) |
|
| Интерфейс | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO режим |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO режим |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO режим |
| Монтаж | Монтажен винт M5 | Монтажен винт M5 | M8 фиксиращ винт ¼''28 фиксиращ винт |
| Необработени данни (BLOB) | Сигнал за време за ускорение 4 s (синхронно) или до 12 s (една ос) |
Сигнал за време за ускорение 4 s (синхронно) или до 12 s (една ос) |
Сигнал за време на ускорение 4 s |
| Допълнителни функции |
|
|
|