Капак на резбата за температурни сензори
E30091
THREAD COVER TR
Капак на резбата за температурни сензори
E30091
THREAD COVER TR
- Надеждно покритие на резби при монтиране в хигиенични зони
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | за покриване на връзката от G½ за монтаж в хигиенни зони; (TR) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 20,5 |
---|---|
Тип на монтажа | за покриване на връзката от G½ за монтаж в хигиенни зони |
Размери [mm] | Ø 24 / L = 15,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|