Приложения за диагностична електроника
Следващите примери за приложение описват използването на диагностична електроника в системи, които са незаменими в различните индустрии. От металорежещи машини, декантери и компресори до системи за съхранение и извличане, вибрационни конвейери и системи за пълнене - тези машини трябва да работят надеждно и ефективно дори при най-тежки работни условия.
Мониторингът на състоянието е от решаващо значение за предотвратяване на скъпоструващи престои и влошаване на качеството. Благодарение на своите вибрационни сензори с висока разделителна способност диагностичната електроника VSE позволява прецизно следене на състоянието на машината, което значително намалява непланираните престои и последващите повреди.
Металорежещи машини
По време на обработката на метални блокове се генерират високи технологични сили. В същото време машините трябва да постигат високи скорости на обработка и постоянно високо качество на продукцията. Зараждащите се повреди оказват пряко влияние върху състоянието на машинните части, инструментите и качеството на продукта.
Сензорите за вибрации от типа VSA или VSM в комбинация с диагностичната електроника VSE могат да открият такава повреда на ранен етап и да съобщят за нея в най-кратки срокове.
Динамичното наблюдение на различни условия позволява надеждно наблюдение на състоянието на процесите и машините. Увеличеният дисбаланс, износването на инструментите, лагерите на главния шпиндел и внезапните удари, причинени от катастрофа, могат да бъдат прецизно наблюдавани, като се предотвратяват скъпоструващи последващи повреди. Благодарение на бързото време за реакция от 1 ms, диагностичната електроника VSE надеждно защитава Вашата машина. Чрез гъвкава интеграция с общи интерфейси за fieldbus се осигурява безпроблемно взаимодействие между диагностичната електроника и контролера на машината. Диагностичната електроника е проектирана за цялостен мониторинг на състоянието, мониторинг на процесите и надеждна защита на металорежещите машини.
Декантерни центрофуги
Декантерите са центрофуги, които са специално проектирани за утаяване и отделяне на твърди частици или суспендирани твърди вещества от течности. Декантерите се използват в много отрасли, включително за пречистване на отпадъчни води, в хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост, както и в тежката промишленост (нефт и газ, минно дело и минерали).
Декантерите са подложени на много различни честоти на вибрации (дисбаланс, честоти на лагерите, честоти на зъбните колела, вибрации на течностите, вибрации, свързани с процеса, и резонанси на машината), които се откриват от сензорите за вибрации на машината и се анализират, разделят и динамично наблюдават от диагностичната електроника VSE с висока разделителна способност въз основа на съответните състояния на процеса.
Винтови и бутални компресори
Винтовите и буталните компресори са механични устройства, които се използват за компресиране на газ или пара на базата на обемния принцип с цел повишаване на налягането. Те са незаменими в множество отрасли на промишлеността и се използват за целенасочено подаване на сгъстен въздух, компресиране на хладилен агент, транспортиране на газ (например амоняк) и много други производствени процеси. Обикновено тези типове компресори имат променливи параметри (скорост, дебит, номинално налягане, входящ обем, температура на средата, мощност) и сложни кинематични устройства (електрически двигател, множество степени на предавка, винтове/бутала, изпускателни клапани) и са здраво вградени в сложни системи. Тези условия на работа на буталните и винтовите компресори са голямо предизвикателство за надежден мониторинг на състоянието.
Електрониката за диагностика на VSE може динамично да следи за повишен дисбаланс, повреда на зъбите на зъбните колела, повреда на лагерите или повишено триене на металните компоненти. Благодарение на аналоговите входове на VSE, съществуващите сигнали за налягане или поток могат да се използват като спомагателни променливи за подпомагане на задачата за наблюдение. С помощта на токови преобразуватели (ZJF056), токът на двигателя може да се използва като задействащо условие за промяна на товара. Използвайки стандартизиран изходен сигнал 4-20 mA, тези токови преобразуватели могат да бъдат свързани към аналоговите входове на VSE, за да се осигури мониторинг на вибрациите в зависимост от натоварването. Диагностичната електроника може да се използва за измерване и оценка на вибрациите в съответствие с DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 и стандарт VDI 3836.
Скоростни кутии
Скоростните кутии са незаменими в нашата индустрия и неразделни компоненти на почти всички системи. Скоростните кутии са механични или електромеханични компоненти, които използват кинематична схема за прехвърляне и увеличаване или намаляване на скоростта и въртящия момент на двигатели или задвижващи системи.
Кинематичното взаимодействие, механичните сили, различните валове и лагери могат да превърнат анализа на вибрациите в предизвикателна задача. Нашата диагностична електроника VSE може динамично да следи различните предавателни числа. Освен това отделните компоненти могат лесно и надеждно да бъдат наблюдавани с помощта на теснолентови методи за анализ.
Системи за съхранение и извличане
Автоматизираните системи за складиране и извличане (ASRS) са транспортни средства с релсово управление, предназначени за транспортиране на предмети в складове с високи етажи и за преодоляване на вертикални разстояния.
Повдигащите задвижвания, направляващите и отклоняващите ролки на носещите конструкции са изложени на високи динамични натоварвания и по този начин на потенциални повреди. Непланираният престой може да окаже значително въздействие върху потока от стоки и да доведе до високи разходи за последващи действия поради прекъсванията.
Възможността за извършване на динамичен мониторинг с помощни променливи, като скорост или оптични сигнали за задействане, е съществена характеристика на надеждно решение за мониторинг на състоянието на ASRS, което прави диагностичната електроника VSE перфектния инструмент за тази работа.
Кръстосани лентови сортиращи машини
Кръстосаните лентови сортиращи машини осигуряват висока производителност в съвременните логистични и дистрибуторски центрове, като сортират хиляди пратки ефективно, бързо и точно.
Всяка неочаквана повреда по време на пиковите сезони (като Коледа или маркетинговите седмици) може да доведе до дълги срокове на доставка и прекъсване на цялата верига за доставки, което в крайна сметка води до значителни финансови загуби.
Електрониката за диагностика на VSE може да задейства аварийно изключване в рамките на части от секундата, преди да възникнат внезапни съпътстващи щети върху превозваните стоки или колички.
Вибрационни конвейери
Вибрационните конвейери или сита се използват за сортиране и класифициране на твърди материали (скали, минерали, отпадъци и др.).
Машините се привеждат в кръгово движение с помощта на вибриращо оборудване, зъбни колела и задвижващи устройства, което ги подлага на огромни сили. Мониторингът на състоянието е от решаващо значение за осигуряване на надежден процес и за избягване на непланирани престои поради претоварване. Високото напрежение в материала или счупените пружинни елементи биха имали пряко въздействие върху структурата на машината, биха предизвикали естествени резонанси и биха довели до скъпоструващи последващи повреди.
Динамичното наблюдение на различни условия на процеса и специални работни честоти в комбинация със стабилна мрежова връзка с контролера на машината правят диагностичната електроника VSE най-добрия избор в такива приложения.
Системи за пълнене и линии за бутилиране
Хранително-вкусовата промишленост е неразделна част от нашето общество, както и основните производствени съоръжения, като например системите за пълнене.
Те основно се състоят от задвижващ двигател, едно или няколко червячни зъбни колела, звездообразно колело и различни задвижващи валове с множество лагерни гнезда.
Специфичният за честотата анализ в реално време в нашата диагностична електроника позволява целенасочено наблюдение на тази критична машина. Процесните шумове, причинени от сблъсък на кутии или бутилки, не оказват влияние върху задачата за измерване, нито пък динамичните скорости на различните задвижващи валове.
Индустриални смесители
Промишлените миксери са универсални устройства, които могат да се използват в много промишлени сектори, например за смесване на течности или раздробяване на твърди материали. Обикновено те се използват в хранително-вкусовата промишленост, при производството на батерии, при пречистването на отпадъчни води и в други химически и фармацевтични области.
Хетерогенните материали могат да доведат до различно разпределение на натоварването, което бързо може да се превърне в дисбаланс на смесващия елемент. Високото натоварване, причинено от процеса на смесване, може също така да окаже пряко влияние върху лагерите с търкалящи елементи и задвижващите зъбни колела и да повреди машината в дългосрочен план. По-специално в хранително-вкусовата промишленост износените смесителни елементи или протеклите уплътнения на валовете могат да доведат до появата на чужди тела в продукта. Така мониторингът на състоянието е от съществено значение не само за оценка на състоянието на машините, но и за гарантиране на качеството на продукта.
Машини за раздробяване и фрезоване
Машините за раздробяване и фрезоване се използват за раздробяване на съществуващи продукти или суровини на по-малки парчета. Тези машини често се използват за обработка на особено сложни детайли в дървообработването, рециклирането и производството на пластмаси, но също и в автомобилната промишленост и леярните.
Съществуват много различни видове, като например чукови мелници, шредери или трошачки, за които е характерно, че са подложени на много големи сили и натоварвания. Структурните компоненти на машините, включително ролковите лагери, валовете и редукторите, са подложени на постоянното въздействие на тези сили.
В този случай диагностичната електроника на VSE изпълнява важни функции за потискане на високите вибрации, причинени от процеса. Особено тяснолентовото наблюдение и задействаните измервания предлагат ясно изразено предимство в тези приложения.
Мониторинг на помпи
Непланираните престои, дължащи се на несъосност, кавитация, повреда на лагера или повишено триене, могат да бъдат надеждно открити от нашите вибрационни системи. Независимо дали помпата се използва във взривоопасни зони (VSP01A) в химическата промишленост или като потопяема помпа (VSP004) в минната промишленост - ние имаме правилното решение за всяко приложение.