Сензор за ускорение
VSM104
VIBRATION SENSOR
Сензор за ускорение
VSM104
VIBRATION SENSOR
- За надеждно откриване на вибрации на машини и съоръжения в 3 измервателни оси (x, y и z)
- За свързване на диагностика за вибрационни сензори
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
- Универсална употреба благодарение на интерфейса IEPE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -40...40 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 0...4500 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Приложение
Система | ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|
Електрически показатели
Преднапрежение DC [V] | 11...16 |
---|---|
Работен ток [mA] | 4...6 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -40...40 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 0...4500 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Макс. пресичаща чувствителност [%] | 5 |
Брой измервани оси | 3 |
Прецизност / отклонения
Прецизност | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Чувствителност на измерването | 100 mV/g |
Линейност отклонение [% от обхвата] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 529 |
Механични данни
Тегло [g] | 427,6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип на монтажа | монтажен винт | ||||
Размери [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 444) | ||||
Усилие на затягане [Nm] | 3,5 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Ø 4,9 mm, ширмован; Максимална дължина на кабела: 250 m; екран (свързан с корпуса); 5 x 0,14 mm² |