• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за вибрации
  2. Сензор за вибрации с IO-Link

Контрол на състояние: състоянието на машината е винаги пред очите ви

Сензорът за вибрации VVB на ifm се използва за непрекъснато следене на вибрациите в реално време, в промишлени машини. Дори минимални отклонения от идеалното състояние на машината ще повлияят върху характера на вибрациите. Това прави възможно откриването на неминуеми повреди на машината на ранен етап. Операторите на инсталации могат да действат с изпреварване и да предвиждат необходимостта от техническо обслужване, за да се избегнат скъпи престои в производството.

Характеристики на сензора за вибрации с IO-Link:

  • Постоянно следене на съответните показатели за умора, удар, триене и температура
  • Безпроблемно интегриране директно в промишлени Ethernet системи, без да са необходими шкаф за управление или множество кабелни връзки
  • Улавяне на необработени сигнали за по-задълбочен анализ на повредите
  • Вграден брояч на работните часове на машината на базата на скоростта на вибрациите
  • По-висока скорост на предаване на данните благодарение на интерфейса COM3 на IO-Link

Универсален сензор за всички видове вибрации