Сензор за ускорение
VSP02A
VIBRATION SENSOR ATEX
Сензор за ускорение
VSP02A
VIBRATION SENSOR ATEX
- За приложения в опасни зони
- Защита срещу постоянно претоварване на машината и неочаквани престои
- За свързване на диагностика за вибрационни сензори
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита, отговарящи на изискванията за тежки промишлени условия
- Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -50...50 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 2...10000 |
Принцип на измерване | пиезоелектрически |
Приложение
Дизайн | за свързване на външна електроника за диагностика VSExxx |
---|
Електрически показатели
Превключващи усилватели | Свързване със самозащитени изолатори на захранване (Ex ia) |
---|---|
Работно напрежение [V] | 10...12 DC |
Консумация на ток [mA] | 0,5...8 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Макс. натоварване [Ω] | 200 |
---|---|
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] | -50...50 |
---|---|
Честотен обхват [Hz] | 2...10000 |
Принцип на измерване | пиезоелектрически |
Чувствителност [mV/g] | 100 |
Плътност на шума [mg] | 0,1 |
Макс. пресичаща чувствителност [%] | 5 |
Минимално време за измерване [s] | 2 |
Брой измервани оси | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -55...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -55...90 |
Защита | IP 68; (1D зона на запрашеност: IP 65) |
Тестове / одобрения
Одобрение | Baseefa12ATEX0247; IECEx BAS 12.0132 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | I M1 Ex ia I Ma (-55°C < Ta < +90°C) | ||||
EMC |
|
||||
Удароустойчивост |
|
Механични данни
Тегло [g] | 669 |
---|---|
Тип на монтажа | M8 x 1,25 |
Размери [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Материал | корпус: неръждаема стомана |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR |