You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Вибрационни сензори
  4. Акселерометри
  5. VSM101

Сензор за ускорение

VSM101

VIBRATION SENSOR

Сензор за ускорение

VSM101

VIBRATION SENSOR

  • За надеждно откриване на вибрации на машини и съоръжения в 3 измервателни оси (x, y и z)
  • За свързване на диагностика за вибрационни сензори
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Компактен и здрав стоманен корпус с висока защита срещу механично претоварване
  • Универсална употреба благодарение на интерфейса IEPE
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Измервателен обхват на вибрациите [g] -40...40
Честотен обхват [Hz] 0...4500
Принцип на измерване капацитивен
Приложение
Система Заварачни приложения
Електрически показатели
Преднапрежение DC [V] 13...16
Работен ток [mA] 4...6
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на сензора микроелектромеханична система (MEMS)
Обхват на измерване / настройка
Измервателен обхват на вибрациите [g] -40...40
Честотен обхват [Hz] 0...4500
Принцип на измерване капацитивен
Макс. пресичаща чувствителност [%] 5
Брой измервани оси 3
Прецизност / отклонения
Прецизност 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB
Чувствителност на измерването 100 mV/g
Линейност отклонение [% от обхвата] 2
Условия на работа
Околна температура [°C] -30...85
Температура на съхранение [°C] -30...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне / 10...3000 Hz
MTTF [Години] 529
UL удобрение
Ta < 70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL L003
Файл номер UL E251902
Механични данни
Тегло [g] 187,2
Тип на монтажа монтажен винт
Размери [mm] 26,2 x 47,3 x 11,6
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 444)
Усилие на затягане [Nm] 3,5
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 4 x диаметър на кабела
Аксесоари
Доставени артикули
Кабел с конектор: 1 x M5 x 12
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm; Максимална дължина на кабела: 250 m; екран (свързан с корпуса); 5 x 0,14 mm²