• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Температурни сензори по приложение
  2. Среди на водна основа

Среди на водна основа

Фамилия сензори Температурен
диапазон
Дължини на
поставяне
Сигнал Конструкция Визуализация Важни аспекти

TN
-50…150 °C 45...150 mm • Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Интегриран • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/- 0,3 K
• Двуцветен дисплей
• Интуитивно управление с 3 бутона

TR
-100…600 °C RTD
зависим
• Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Модулен • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/0,3 K
• Приема 2-, 3- и 4-проводникови RTD
• Двуцветен дисплей
• Интуитивно управление с 3 бутона

TA
-50…200 °C
17...350 mm
• Трансмитер
• IO-Link
Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 0,3 K
• Кратко време за реакция
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TD
-50…150 °C 30...350 mm • Трансмитер
• IO-Link
Интегриран • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Точност +/- 0,3 K
• Гъвкава технологична връзка
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TP
-50…300 °C RTD
зависим
• Трансмитер
• IO-Link
Модулен Светодиод за състояние • Точност +/- 0,3
• Преобразуване на RTD в аналогов изход и IO-Link
• автоматично откриване на тип RTD

TK
-20…140 °C 50...250 mm Превключване Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 3 K
• Лесна настройка чрез два пръстена за лесна настройка
•Два превключващи изхода с фиксиран хистерезис
•Механично заключване за предотвратяване на случайна промяна на настройката

TV
-50…150 °C 25...30 mm • Превключване
• IO-Link
Интегриран • Точност +/- 0,3 K
• Два програмируеми превключващи изхода
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана

TT / TM
-40…150 °C Скрит монтаж
...560 mm
RTD 6, 10 mm RTD сонда • Pt100 и Pt1000 клас A RTD
• Интегрирана технологична връзка
• За свързване към обработващ модул

TS
-100…600 °C различни RTD 6, 10 mm RTD сонда с кабел • Pt100 и Pt1000 клас A RTD
• Гъвкава технологична връзка
• Дължина на кабела до 10 m
• За свързване към обработващ модул
TCC -25…160 °C 30...1000 mm • Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 0,2 K
• Откриване на отклонения за осигуряване на процеса
• Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана