- Температурни сензори по приложение
- Хидравлични масла
Хидравлични масла
Фамилия сензори | Температурен диапазон |
Дължини на поставяне |
Сигнал | Конструкция | Визуализация | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • Трансмитер • Превключване • IO-Link |
Интегриран | • Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Точност +/- 0,3 K • Двуцветен дисплей • Интуитивно управление с 3 бутона |
TR |
-100…600 °C | RTD зависим |
• Трансмитер • Превключване • IO-Link |
Модулен | • Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Точност +/-0,3 K • Приема 2-, 3- и 4-проводникови RTD • Двуцветен дисплей • Интуитивно управление с 3 бутона |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• Трансмитер • IO-Link |
Интегриран | Светодиод за състояние | • Точност +/- 0,3 K • Кратко време за реакция • Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Трансмитер • IO-Link |
Интегриран | • Цифров дисплей • Светодиод за състояние |
• Точност +/- 0,3 K • Гъвкава технологична връзка • Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана |
TP |
-50…300 °C | RTD зависим |
• Трансмитер • IO-Link |
Модулен | Светодиод за състояние | • Точност +/- 0,3 • Преобразуване на RTD в аналогов изход и IO-Link • автоматично откриване на тип RTD |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | Превключване | Интегриран | Светодиод за състояние | • Точност +/- 3 K • Лесна настройка чрез два пръстена за лесна настройка •Два превключващи изхода с фиксиран хистерезис •Механично заключване за предотвратяване на случайна промяна на настройката |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • Превключване • IO-Link |
Интегриран | – | • Точност +/- 0,3 K • Два програмируеми превключващи изхода • Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана |
TT / TM |
-40…150 °C | Скрит монтаж ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD сонда | – | • Pt100 и Pt1000 клас A RTD • Интегрирана технологична връзка • За свързване към обработващ модул |
TS |
-100…600 °C | различни | RTD | 6, 10 mm RTD сонда с кабел | – | • Pt100 и Pt1000 клас A RTD • Гъвкава технологична връзка • Дължина на кабела до 10 m • За свързване към обработващ модул |
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Трансмитер • Превключване • IO-Link |
Интегриран | Светодиод за състояние | • Точност +/- 0,2 K • Откриване на отклонения за осигуряване на процеса • Компактен дизайн и напълно заварена конструкция от неръждаема стомана |