Температурен датчик с IO-Link
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
Температурен датчик с IO-Link
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
- Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
- Здрав корпус от неръждаема стомана с много голяма устойчивост на налягане
- Два програмируеми комутиращи изхода
- Непрекъснато предаване на стойностите на процеса чрез IO-Link
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -50...150 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Монтажна дължина EL [mm] | 25 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||
---|---|---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) | ||
Среда | течности и газове | ||
Номинално налягане [bar] | 400 | ||
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -50...150 |
---|---|
Гранична точка SP [°C] | -49,8...150 |
Точка на нулиране rP [°C] | -50...149,8 |
На стъпки от [°C] | 0,1 |
Резолюция на превключващия изход [K] | 0,1 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] | ± 0,3 |
---|---|
Температурно отклонение на 10 К [K] | 0,1 **) |
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -40...100 | |||
Защита | IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 542,6 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 71,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 35 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/4 |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 25 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|