• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Температурни сензори по приложение
  2. Мобилна хидравлика

Мобилна хидравлика

Фамилия сензори Температурен диапазон Дължини на поставяне Сигнал Конструкция Важни аспекти

TA
-50…150 °C 25...200 mm Трансмитер Интегриран • Точност +/- 0,3 K
• Аналогов изход 4…20mA
• Електрическа връзка DEUTSCH, AMP или M12
• Интегрирана технологична връзка

TU
-50…150 °C 25...50 mm Трансмитер Интегриран • Точност +/- 0,3 K
• Аналогов изход 0,5…4,5VDC
• Електрическа връзка DEUTSCH, AMP или M12
• Интегрирана технологична връзка

TM
-40…150°C 25 mm RTD 6mmRTD сонда с интегриран технологичен конектор • Точност клас А Pt100
• Връзка M12 за лесно свързване
• Интегрирана технологична връзка