- Сензори за ниво, преглед
- Приложение за гранично ниво
- Насипни твърди материали
Сензори за ниво за насипни твърди материали
Фамилия сензори | Дълбочини на поставяне | Технология | Сигнал | Важни аспекти |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Импедансна спектроскопия | • Превключвател • IO-Link |
• Потиска остатъците, пръските и пяната • Надеждна алтернатива на еталонния генератор • Възможност за диференциация на средата |
KG, KI, KQ |
Диапазон на измерване до 40 mm |
Капацитивни | • Превключвател • IO-Link |
• Отчитане чрез монтажно оборудване, стъкло за наблюдение, пластмасов резервоар или пряк контакт • Предлага се иновативен линеен дисплей • Нископрофилен KQ корпус за монтаж на равна повърхност |
UGT, UIT |
Диапазон на измерване до 8 mm |
Ултразвукови | • Превключвател • IO-Link |
• Точно отчитане на ниво, независимо от средата • Действително разстояние, достъпно чрез IO-Link |
O1D |
Диапазон на измерване до 9,8 mm |
Фотоелектрични | • Превключвател • IO-Link |
• PMD време на разпространение • Независим от цвета/ъгъла • Разстояние/ниво чрез IO-Link |
KQ10 |
228 mm за поставяне един върху друг |
Капацитивни | • Превключвател • IO-Link |
• Монтирайте външния неметален резервоар с помощта на конзоли или лепило • Уредите могат да се поставят един върху друг, за да обхваната по-големи резервоари • Бърза индикация на нивото чрез LED диаграма |