- TCC
- En uç koşullarda test
En Uç Durumlarda Test
ifm'de sıcaklık enstrümanlarınıza, bizim kendi enstrümanlarımıza olduğu kadar güvenmenizi istiyoruz. Her TCC sensörü bugün piyasadaki en kararlı, güvenilir ve hassas sıcaklık ürünlerini üretmemizi sağlamak için "standartların ötesinde test edilmiştir". Bu ürünün geliştirilmesi boyunca mühendislerimiz sapma ve bozulmanın birincil nedenlerini belirlediler ve ürünlerimizi diğer üç büyük üreticinin ürünleri ile birlikte en zorlu test laboratuvarımızda test ettiler. Sonuçları kendiniz görün.
Sapma ve Sensör Ömrü Üzerinde Termal Şok Etkisi
CIP prosesleri, enstrümanların maruz kaldığı en zorlu proseslerden biridir. Sıcak ve soğuk arasındaki sürekli döngü elektronik bileşenlerin çabuk yorulmasına yol açabilir ve bu nedenle sapmaya ve bozulmaya neden olabilir Her CIP döngüsü potansiyel bir sapma kaynağıdır.
Termal şok odamızda CIP'yi simüle ediyoruz. Enstrümanlar -15°C'de 10 dakika boyunca banyoya tamamen batırılır ve daha sonra derhal (< 10 saniye) 140°C'de başka bir banyoya aktarılır. 123°C'lik ölçülen sıcaklıkta her 50 döngüden sonra sapmayı test ediyoruz.
Grafik, her üretici için sonuçları göstermektedir. B ve C üreticileri için gösterilen son ölçüm, her birimin başarısız olduğu noktadır. A üreticisi için hiçbir veri gösterilmediğine dikkat edin çünkü ürünleri iki termal döngüden sonra başarısız olmuştur. TCC ölçümü < 0,2°C'ye sürüklendi, 1000 döngüden sonra bile başarısız olmadı ve bu noktada testi durdurduk.
Akış Hızının Kaynak Gücüne Etkisi
ifm, yüksek hızlı akış ve su darbesinin neden olduğu mekanik eğilme kuvvetleri nedeniyle yorulma hatalarına karşı direnci test eder. Test, borularda yaşanan kuvvetleri simüle eder ve proses konektörü ile tüpün probu arasındaki lazer kaynağının yorulma mukavemetini ölçer. Çoğu üretici bu kaynağı zayıf bir nokta olarak kabul eder.
Takıldığında kurulumun yönünü garanti edemediğimiz için tüm kaynak çekişlerine tüm yönlerde döngüsel bir akış kuvveti uygulayarak test ediyoruz. Simülasyon, en zayıf noktayı (kaynak boncuğu çakışması) döngüsel kuvvete maruz bıraktığımız için kaynak üzerindeki gerilimleri gösterir. Kırmızı renk, kaynak bağlantısına uygulanan en yüksek gerilimi gösterir.
X-treme testinde kaynak mukavemetini test etmek için prob / bağlantı kurulumunu yakalarız ve bağlantı kopana kadar kuruluma 50 lbf uygulayarak onu döndürürüz. Bizce bu uç durum testi kurulumu en kötü duruma tabi tutmaktadır. Her üreticiden 50 mm çubuk uzunluğu ile 3 örneği test ettik.