• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Kendi Kendini Kontrol Eden Sıcaklık Sensörü TCC

Sıcaklık Enstrümanlarınıza Güveniyor Musunuz?

Sıcaklık, proses kontrolünde kullanılan en önemli ölçümlerden biridir. Yiyecek ve içecek endüstrilerinde, doğru ürün kalitesi ve güvenliği için doğru ve kararlı sıcaklık ölçümü hayati önem taşır. Peki, proses sıcaklığınız yanlışsa ne olur?

ifm ürünü olan TCC, sıcaklık ürünlerinin tipik zorluklarıyla mücadele etmek için tasarlanmıştır

Bir bakışta sensör sağlığı göstergeleri
Kalibrasyon kontrol teknolojisi”, enstrüman hassasiyetinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. TCC, LED maviye döndüğünde, görsel olarak olduğu kadar elektronik olarak da, kullanıcı tarafından belirlenen toleranstan sapma sinyalleri verir.
IO-Link ayrıntılı proses bilgileri sağlar
Dijital iletişimden yararlanmak, sinyal kaybı olmadığı için analogdan daha iyi ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği sağlar.
Tek parçalı muhafaza, ürüne bir şey girmesini engeller
Enstrüman sapmasının önemli nedenlerinden biri, enstrümana nem girmesidir. TCC' nin tamamen kaynaklı, 316 saf paslanmaz çelik gövde yapısı, girişleri engeller.
Çeşitli çubuk uzunlukları ve bağlantı parçaları
1,5 inç ve 2 inçlik üçlü kelepçe, 6 mm çapında ve 550 mm' ye kadar çubuk uzunluklarına sahip G1/2 inç hijyenik proses bağlantıları çoğu uygulamaya uygundur.
Akıllı teşhis monitörü hassasiyeti
Uçtaki iki RTD elemanı, zıt yönlerdeki sıcaklık değişikliklerine tepki verir ve mikroişlemci ölçüm doğruluğundaki olası herhangi bir düşüş hakkında bunları izler.