• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. TCC
  2. SSS

TCC Sıcaklık Sensörleri için Sıkça Sorulan Sorular - SSS

Soru: TCC'nin ikili RTD eleman sistemi, tipik bir yedek RTD sisteminden nasıl farklıdır?

Cevap: Tipik olarak çift RTD sistemleri iki PTC (direnç artan sıcaklıkla artar) RTD'den oluşur. Muhtemelen bu elemanlar aynı üretim partisinden gelmektedir ve aynı çalışma koşullarına maruz bırakılmıştır. Her iki elemanın da aynı hızda sapma olasılığı yüksektir ve bu nedenle ölçümleri arasındaki fark küçüktür. Bu, alarm veya uyarı oluşmayacağı anlamına gelir.

TCC'nin çift elemanlı sistemi bir PTC ve bir NTC'den oluşur (artan sıcaklıkla direnç azalır). Bu nedenle sapma meydana gelirse zıt yönlerde olacaktır. Entegre kalibrasyon kontrolü teşhisi onu algılar ve kullanıcıyı uyarır.

Soru: TCC'nin kalibrasyon kontrolü, Curie noktası kalibrasyon sıcaklık sensörü ile nasıl karşılaştırılır?

Cevap: Curie noktası kalibrasyon sistemi, fiziksel durumunu sadece tek bir referans noktasında değiştiren bir malzeme kullanır. Bu noktada ölçtüğü sıcaklığı değerlendirir ve buna göre ayarlar. TCC'nin kalibrasyon kontrolü, sensörün tüm aralığı boyunca -25 ... 160°C (-13 ... 320°F) ölçülen değeri değerlendirir. Proses sıcaklığı kalibrasyon sıcaklığına hiç ulaşmazsa, Curie noktası kalibrasyon sensörü ile asla kontrol edilmez.

Soru: TCC sensörlerinde basma düğmesi yoktur. Ölçüm skalasını, sapma uyarısı ve alarm sınırlarını nasıl değiştirebilirim?

Cevap: LR Cihazı (QA0011), sensörlerin yapılandırılmasına yönelik ifm yazılımıdır. Dizüstü bilgisayara bağlı bir USB (E30390) kablosuyla kullanılabilir. Sensörler ayrıca IO-Link kullanılarak uzaktan yapılandırılabilir.

Soru: Farklı LED renkleri ne anlama gelir?

Cevap: TCC LED'i normal çalışmada yeşildir. Sensör ölçümde bir hata tespit ederse LED kırmızıya döner. Ölçülen sıcaklık beklenen değerden saparsa LED maviye döner. Bu durumlarda çıktı davranışlarıyla ilgili ayrıntılar burada bulunabilir.