- TCC
- Kullanıma hazır performans
Kutudan Çıkar Çıkmaz Kullanıma Hazır Ölçülen Performans
ifm olarak sıcaklık enstrümanlarınıza, bizim kendi enstrümanlarımıza güvendiğimiz kadar güvenmenizi istiyoruz. Bugün piyasadaki en istikrarlı, güvenilir ve doğru sıcaklık ürünlerini ürettiğimizden emin olmak için her TCC sensörünü kapsamlı bir şekilde test ediyoruz.
ifm'nin kalibrasyon laboratuvarı, A2LA tarafından ölçüm endüstrisindeki en titiz kalite standardı olan ISO 17025 uluslararası standardına uygun şekilde akredite edilmiştir. Bu laboratuvarda kullanılan ekipman NIST standartlarına göre izlenebilir ve üretim hattımızda kopyalanır. Kalibrasyon laboratuvarında, ürünlerimizde doğruluk ve güvenilirlik sağlamak için TCC ailesi için kullanıma hazır performansa karşılık veri sayfası spesifikasyonlarını test ettik. Daha sonra TCC'nin performansını diğer üç büyük üreticinin ürünleriyle karşılaştırdık.
Kullanıma Hazır Ölçüm Hassasiyeti
5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C ve 123 °C şeklindeki 5 farklı sıcaklıkta test ekipmanımıza her üreticiden 15 yeni, gerilmemiş enstrümanı yerleştirdik. Grafikteki her nokta bir veri noktasını ve yatay çizgiler üreticinin veri sayfalarındaki spesifikasyonları gösterir. TCC'nin küçük miktarda sapması, üretim proseslerimizde yüksek düzeyde hassas kontrol olduğunu gösterir.
Kullanıma hazır ölçüm tekrarlanabilirliği
Tekrarlanabilirlik, bir sensörden alınan ölçüm değerinin herhangi bir anda ne kadar güvenilir olduğunun göstergesidir. Burada, tüm örneklerin ortalama doğruluğu ile bireysel ölçümler arasındaki fark olarak temsil edilir. TCC'nin tekrarlanabilirliği 0,015 °C'nin altında olduğundan, enstrümanın her seferinde tekrarlanabilir ölçümler yaptığından emin olabilirsiniz.
Ortam Sıcaklığının Kullanıma Hazır Hassasiyete Etkisi
Ortam sıcaklığındaki değişiklikler, sensörlerin elektroniğinde sapmaya neden olarak ölçüm değeri doğruluğunu etkileyebilir. İdeal olarak ortam sıcaklığının ölçüm değeri doğruluğu üzerinde hiçbir etkisi olmamalıdır. Üreticiler ortam sıcaklıklarının artması veya azalması nedeniyle izin verilen sapmayı belirtir. Bu spesifikasyona biz "sıcaklık katsayısı" diyoruz ancak diğer üreticiler farklı bir terim kullanabilir.
Ortam sıcaklığının etkisini test etmek için uçtaki RTD elemanını sabit bir dirençle değiştirerek sabit bir proses sıcaklığını simüle ediyoruz. Daha sonra sensörler bir termal odaya yerleştirilir ve proses sıcaklığı değişimini ölçmek için -50°C, 25°C ve 85°C ortam sıcaklıklarına maruz bırakılır. Her nokta, ölçülen bir noktayı ve yatay çubuklar yayınlanan veri sayfası özelliklerini gösterir.