- TCC
- Kullanım örnekleri
Kullanım Örnekleri
Buhar Sterilizasyonunu ve CIP'yi İzleme
Avrupalı bir süt üreticisinin Kalite Kontrol departmanı, aşırı titreşim (g-kuvvetleri) nedeniyle önceki sıcaklık cihazlarının başarısız olduğu birkaç kritik kontrol noktası tanımladı: proses aşamaları ve olgunlaşma tanklarının CIP arasındaki boruların buharla sterilizasyonu.
Buhar sterilizasyonu
Buhar sıcaklığı 80 ... 140 °C'dir ve TCC, güvenli sterilizasyon sağlamak için bu aralığı izler. Müşteri, sıcaklık ölçüm noktasını buhar enjektörüne çok yakın bir yere koymak istedi. Konumları nedeniyle enstrümanlar çok yüksek titreşime maruz kalmıştır. Titreşim seviyesinin boyutu önceden bilinmiyordu ancak ifm'nin titreşim izleme ekipmanı yardımıyla 360 g'ye kadar ani artışları ölçtüler! TCC yüksek şok ve titreşim koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığından bu uygulamada kusursuz bir performans sergilemiştir.
CIP sistemi
Borular ve tanklar, ısıtma ve soğutma çevrimleri kullanılarak alkaliler ve asitlerle temizlenir. Termal şok genellikle cihazların arızalanmasına neden olur. Bununla birlikte TCC, hassasiyet veya ölçüm kesinliği üzerinde bir etkisi olmadan termal şoka dayanır.
Peynir Pastörizasyonu
Büyük bir pastörize peynir ürünleri üreticisi, ürünlerini pişirmek ve dağıtmak için proses ekipmanını kullanır. Doğru pastörizasyon için belirli bir kritik sıcaklığın korunması gereklidir. Prosedürleri kalibre edilmiş hassasiyet için sıcaklık enstrümanlarının haftalık olarak doğrulanması gerekir. Bir noktada bir insan hatası büyük bir ürün kaybına ve bir ulusal geri çağırmaya neden oldu.
TCC, çift sıcaklık elemanlarını kullanan benzersiz bir çözüm sunar. IO-Link master ile kullanıldığında her iki eleman da tesisin EtherNet IP kontrol ağı üzerinden ölçüm belirsizliği sapmasını sürekli olarak izler.